Rigidez radial

La rigidez radial depende de la deformación elástica (flexión) del rodamiento bajo carga y se puede expresar como la relación entre la carga y la flexión. No obstante, dado que la relación entre la flexión y carga no es lineal, tan sólo se pueden ofrecer unos valores orientativos (→ tablas de productos: rodamientos de una hilera y rodamientos de dos hileras). Estos valores se aplican a los rodamientos montados, precargados moderadamente, en condiciones estáticas y sometidos a cargas moderadas.
Se pueden calcular valores más precisos para la rigidez radial utilizando programas informáticos avanzados. Para más información, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF y consulte Rigidez de los rodamientos.
SKF logo