Datos de los rodamientos

Dimensiones principales
  • Bore and outside diameters in accordance with ISO 15:2011, diameter series 0 for radial bearings
  • Remaining boundary dimensions not standardized, but common in the marketplace
Tolerancias
Para más información (→ Tolerancias)
Rodamientos de la serie BTW
  • clase de tolerancia SP (tabla 1) de forma estándar
  • clase de tolerancia UP de mayor precisión (tabla 2) por encargo
Rodamientos de la serie BTM
  • clase de tolerancia P4C (tabla 3)
SKF logo