Jaulas

Los rodamientos de la serie BTW van equipados como estándar con las siguientes jaulas:

  • d ≤ 130 mm
    dos jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio, de montaje a presión, centradas en las bolas, con el sufijo TN9 en la designación
  • d ≥ 140 mm
    dos jaulas mecanizadas de latón, de montaje a presión, centradas en las bolas, con el sufijo M en la designación

Los rodamientos de la serie BTM van equipados como estándar con las siguientes jaulas:

  • d ≤ 130 mm
    dos jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio, de tipo ventana, centradas en las bolas, con el sufijo TN9 en la designación
  • d ≥ 140 mm
    dos jaulas mecanizadas de latón, de tipo ventana, centradas en las bolas, con el sufijo M en la designación

Las jaulas permiten que los rodamientos precargados funcionen de forma fiable a altas velocidades y soporten paradas y arranques rápidos, así como cargas alternantes. También ofrecen una buena retención de la grasa.

Para más información sobre la adecuación de las jaulas, consulte Materiales de las jaulas

SKF logo