Rodamientos con diseño para altas velocidades, serie BTM

Los rodamientos de la serie BTM (fig. 1) constan de dos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular no desarmables, dispuestos espalda con espalda. Están diseñados para soportar cargas axiales en ambos sentidos. Cuando los aros interiores se ajustan entre sí, se produce una precarga dentro de un rango predeterminado.

Estos rodamientos diseñados para altas velocidades están disponibles con dos ángulos de contacto distintos:

  • un ángulo de contacto de 30°, sufijo A en la designación
  • un ángulo de contacto de 40°, sufijo B en la designación

Los rodamientos con un ángulo de contacto de 30° admiten mayores velocidades, mientras que los rodamientos con un ángulo de contacto de 40° son más adecuados para aplicaciones que requieren mayor rigidez axial.

Según la definición ISO, los rodamientos de la serie BTM son rodamientos radiales porque tienen un ángulo de contacto de 30° o 40°. No obstante, dado que estos rodamientos sólo están diseñados para soportar cargas axiales, únicamente se indica su capacidad de carga en dirección axial en la tabla de productos.
SKF logo