Sistema de designación

Las designaciones de los rodamientos de súper precisión SKF siguen un sistema que consta de una designación básica con o sin uno o más prefijos y/o sufijos.
A continuación se ofrece un ejemplo y las opciones aplicables para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto:
Basic bearing designation system

Ejemplos

BTW 70 CTN9/SPW33dondeBTW 70 =
C =
TN9 =
SP =
W33 =
BTM 150 AM/HCP4CDBAdondeBTM 150 =
A =
M =
HC =
P4C =
DB =
A =

Opciones aplicables para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto

Test Designation 1
Prefijos (n.a.)

Test Designation 2
Designación básica
BTWRodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto de diseño básico
BTMRodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto para altas velocidades
de 35
a
200
Diámetro del agujero [mm]

Catalogue image - Test Designation 3
Sufijos: diseño interno
Aángulo de contacto de 30°
Bángulo de contacto de 40°
Cángulo de contacto de 60°
AComo segunda letra tras la información sobre el ángulo de contacto (sólo para la serie BTW): Rodamiento con un agujero de mayor tamaño para montaje en el lado con el diámetro más grande de un rodamiento de rodillos cilíndricos con agujero cónico.

Test Designation 4
Sufijos: diseño externo (obturaciones, ranura para anillo elástico, etc.) (n.a.)

Catalogue image - Test Designation 5
Sufijos: diseño de la jaula
MDos jaulas mecanizadas de latón, de montaje a presión (para la serie BTW), de tipo ventaja (para la serie BTM), centradas en las bolas
TN9Dos jaulas de PA66 reforzada con fibra de vidrio, de montaje a presión (para la serie BTW), de tipo ventaja (para la serie BTM), centradas en las bolas

Catalogue image - Test Designation 6.1
Sufijos: materiales, tratamiento térmico
Acero al cromo (sin sufijo en la designación)
HCBolas de nitruro de silicio para rodamientos Si3N4 (rodamiento híbrido)

Test Designation 6.2
Sufijos: precisión, juego, precarga, funcionamiento silencioso
P4CPrecisión dimensional aproximadamente según la clase de tolerancia ISO 4 y exactitud de giro mejor que la clase de tolerancia ISO 4 para los rodamientos radiales (sólo para rodamientos de la serie BTM).
SPPrecisión dimensional aproximadamente según la clase de tolerancia ISO 5 y exactitud de giro mejor que la clase de tolerancia ISO 4 para los rodamientos axiales (sólo para rodamientos de la serie BTW).
UPPrecisión dimensional aproximadamente según la clase de tolerancia ISO 4 y exactitud de giro mejor que la clase de tolerancia ISO 4 para los rodamientos axiales (sólo para rodamientos de la serie BTW).

Catalogue image - Test Designation 6.3
Sufijos: conjuntos de rodamientos, rodamientos emparejados (sólo para rodamientos de la serie BTM)
Disposición
DBDos rodamientos dispuestos espalda con espalda
Precarga
APrecarga ligera
BPrecarga elevada
G ...Precarga especial, expresada en daN, p. ej. G240

Test Designation 6.4
Sufijos: estabilización (n.a.)


Sufijos: lubricación
W33Ranura anular y tres orificios de lubricación en la arandela de alojamiento (sólo para rodamientos de la serie BTW)

Test Designation 6.6
Sufijos: otras versiones (n.a.)
SKF logo