Marcas en los rodamientos

Cada rodamiento axial de bolas de contacto angular de doble efecto, de súper precisión, lleva diversas marcas en las caras laterales de las arandelas/aros (fig. 1):
  1. Marca registrada SKF
  2. Designación completa del rodamiento
  3. País de fabricación
  4. Fecha de fabricación, codificada
  5. Número de identificación/serie de la arandela de eje / aro interior
  6. Número de identificación en la arandela de alojamiento (sólo para la serie BTW)

Números de identificación en los rodamientos de la serie BTW

Los números de identificación en las arandelas indican los componentes del rodamiento que deben mantenerse juntos tal como se suministran. Para distinguir las dos mitades de las arandelas de los rodamientos de la serie BTW, los números de identificación van seguidos de las letras “A” o “B” (p. ej. 121A en la fig. 1).

Números de identificación en los rodamientos de la serie BTM

Una marca en forma de "V" en la superficie exterior de los aros exteriores indica cómo se deben montar los rodamientos para obtener la precarga apropiada en el conjunto (fig. 2).

La desviación del diámetro medio de agujero respecto al nominal en micras está marcada en la cara lateral del aro interior.

SKF logo