Precarga

Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto se fabrican para que tengan una precarga de funcionamiento adecuada una vez montados.

Los rodamientos de la serie BTM están disponibles con distintas precargas:

  • precarga ligera, sufijo DBA en la referencia
  • precarga elevada, sufijo DBB en la referencia
La precarga se obtiene durante la fabricación ajustando con precisión la protuberancia de las arandelas de eje / aros interiores en relación con sus arandelas de alojamiento / aros exteriores. Los valores de precarga están indicados en la tabla de productos y son aplicables a los nuevos rodamientos antes de su montaje. Los conjuntos de rodamientos y sus componentes deben mantenerse unidos cuando se suministren juntos, y se deben montar en el orden indicado. Para más información, consulte Marcas en los rodamientos.

Efecto de la interferencia sobre la precarga

Al montar rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto sobre un asiento en el eje mecanizado según la tolerancia de diámetro h4 recomendada, se producirá un ajuste de transición, que puede ser un ajuste con juego o con apriete. Un ajuste con juego no afectará a la precarga. Un ajuste con apriete aumentará la precarga. Para más información, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.
SKF logo