Calibres para medición de juego interno GB 30 y GB 10

Los calibres para medición de juego interno SKF de las series GB 30 y GB 10 están diseñados para ser utilizados con rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de las series NN 3006 K a NN 3068 K (calibres GB 30, → tabla de productos) y con rodamientos de una hilera de rodillos cilíndricos de las series N 1010 K a NN 1020 K (calibres GB 10, → tabla de productos). En general, los calibres de la serie GB 30 también se pueden utilizar para los rodamientos de una hilera de la serie N 10 K. Los calibres para medición de juego interno GB 30 y GB 10 pueden medir con precisión el diámetro circunscrito del conjunto de rodillos cuando éstos se encuentran en contacto con el camino de rodadura del aro interior.
Dependiendo de su tamaño, los calibres para medición de juego interno GB 30 y GB 10 constan de un cuerpo de calibración de dos piezas o ranurado que contiene dos zonas de calibración mecanizadas diametralmente opuestas (fig. 1). El cuerpo de calibración se puede expandir mediante un tornillo de ajuste. Esto permite calar el calibre sobre el aro interior con la corona de rodillos, sin dañar los rodillos ni las zonas de calibración. La zona de calibración conectada a una mitad del cuerpo de calibración transmite el diámetro medido por ambas zonas de calibración a un comparador de medida.

Calibración

Procedimiento de calibración típico:
  1. Ajuste un calibre de interiores según el diámetro del camino de rodadura del aro exterior montado y ponga a cero el comparador de medida.
  2. Coloque el calibre de interiores en el centro de la zona de calibración del calibre GB 30 o GB 10. Ajuste el calibre GB 30 o GB 10 hasta que el calibre de interiores indique cero menos el valor de corrección indicado en las instrucciones de uso del calibre GB 30 o GB 10.
  3. Siga ajustando el calibre GB 30 o GB 10 aumentando la dimensión de calibración según el valor de precarga deseado o redúzcalo según el juego deseado. Ponga a cero el comparador de medida en el calibre GB 30 o GB 10.
  4. Coloque el aro interior y la corona de rodillos del rodamiento sobre el asiento del eje cónico. Coloque el calibre GB 30 o GB 10 sobre los rodillos y cale el aro interior sobre su asiento cónico hasta que el comparador de medida del calibre GB 30 o GB 10 marque cero.
Para más información, consulte Montaje.

Precisión

La precisión de los calibres GB 30 y GB 10 es de 1 μm para los tamaños ≤ 20 (de GB 3006 a GB 3020 y de GB 1010 a GB 1020) y de 2 μm para los tamaños ≥ 21 (de GB 3021 a GB 3068).

SKF logo