Calibres para medición de juego interno GB 49

Los calibres para medición de juego interno SKF de la serie GB 49 se han diseñado para ser utilizados con rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de las series NNU 4920 BK a NNU 4960 BK. Los calibres para medición de juego interno de la serie GB 49 son capaces de medir con precisión el diámetro interior de la envolvente del conjunto de rodillos cuando estos se encuentran en contacto con el camino de rodadura del aro exterior.
Según el tamaño, los calibres para medición de juego interno GB 49 están disponibles en dos diseños diferentes (fig.1 y tabla de productos). Cuentan con un cuerpo de calibración ranurado, de manera que ambas mitades del anillo de calibración pueden mantener el conjunto de rodillos con la presión apropiada, como resultado de la resiliencia inherente del material. La superficie cilíndrica exterior del anillo de calibración incluye dos zonas de calibración de contacto diametralmente opuestas. El cuerpo de calibración se puede comprimir mediante un tornillo de ajuste. Esto permite posicionar el calibre en el interior del conjunto de rodillos sin dañar los rodillos ni las zonas de calibración.

Calibración

Procedimiento de calibración típico:
  1. Inserte el calibre GB 49 en el aro exterior con el conjunto de rodillos, y afloje el tornillo de ajuste hasta que las dos mitades del anillo de calibración estén en contacto con el conjunto de rodillos.
  2. Ponga a cero el comparador de medida en el calibre GB 49.
  3. Comprima el GB 49 utilizando el tornillo de ajuste y retírelo del conjunto del aro exterior.
  4. Ajuste de nuevo el calibre GB 49 para que el comparador de medida vuelva a marcar cero utilizando el tornillo de ajuste.
  5. Ajuste un calibre para juego interno según el diámetro del calibre GB 49 poniendo a cero el comparador de medida del calibre para juego interno.
  6. Cale el aro interior sobre su asiento cónico vigilando la expansión del diámetro con el calibre para juego interno hasta que el comparador de medida marque cero más la precarga deseada o cero menos el juego deseado.
Para obtener más información, consulte Montaje.

Precisión

La precisión de los calibres GB 49 es de 1 μm para los tamaños ≤ 38 (de GB 4920 a GB 4938) y de 2 μm para los tamaños ≥ 40 (de GB 4940 a GB 4960).

SKF logo