Calibres de anillo GRA 30

Los calibres de anillo SKF de la serie GRA 30 (fig. 1) se suelen utilizar para comprobar los asientos en ejes cónicos para los rodamientos de rodillos cilíndricos de la serie NN 30 K. Los asientos del eje para los rodamientos de las series NNU 49 BK y N 10 K se pueden comprobar también con un calibre de anillo GRA 30.
Los calibres de anillo GRA 30 están disponibles para asientos cónicos con d ≤ 200 mm. Para asientos con d > 200 mm, SKF recomienda el uso de un calibre para conos. Los calibres de anillo para d > 200 mm resultarían difíciles de manipular debido a su peso.

Opciones de medición

Los calibres de anillo GRA 30 se utilizan principalmente para determinar la posición del asiento cónico respecto a una superficie de referencia en el eje. La cara de referencia de un calibre de anillo GRA 30 se encuentra en el lado de su diámetro de agujero grande. La superficie de referencia en el eje puede encontrarse delante, o detrás, de la cara de calibración del calibre de anillo. Los calibres de anillo GRA 30 también se pueden utilizar para comprobar si la línea central del asiento cónico se encuentra en ángulo recto con respecto a una superficie de referencia en el eje. Para ello, se mide la distancia entre la cara de referencia del calibre de anillo y la superficie de referencia en el eje en diversas posiciones alrededor del perímetro.
Los errores de forma del cono se pueden detectar con un tinte azul.

Dimensiones del asiento cónico

SKF recomienda utilizar las dimensiones del asiento cónico para los rodamientos de la serie NN 30 K indicados en la tabla de productos. Si se utilizan otras dimensiones o series de rodamientos, la longitud de referencia Bc siempre debe ser mayor que Bb, la anchura del anillo distanciador intermedio (→ tabla de productos). Esto es necesario ya que el rodamiento se calará aún más sobre el asiento que el calibre de anillo, dependiendo del juego interno del rodamiento o de la precarga que se deba conseguir. Por lo tanto, la longitud de referencia siempre debe ser superior a la anchura del anillo intermedio, al menos en un valor que corresponda a la diferencia Bc – Bb (→ tabla de productos).
SKF logo