Tuercas de fijación de precisión

Las tuercas de fijación industriales con arandelas de fijación no se consideran adecuadas para las aplicaciones de rodamientos de superprecisión debido a las tolerancias de fabricación relativamente amplias de las superficies de rosca y tope. Como resultado, SKF ha desarrollado una línea completa de tuercas de fijación de precisión que se fabrican dentro de tolerancias muy ajustadas. Estos dispositivos fáciles de montar, que fijan los rodamientos y otros componentes de forma precisa y eficiente sobre el eje, cumplen con los requisitos tanto técnicos como económicos de las aplicaciones de máquinas herramienta.
Todas las tuercas de fijación de precisión de SKF utilizan fricción entre los flancos apareados de la rosca del eje del husillo y la tuerca de fijación para mantenerlos en su lugar. Para aplicar esta fricción, SKF fabrica dos diseños diferentes de tuercas de fijación de precisión:
SKF logo