Cargas estáticas admisibles

Las cargas muy elevadas o las cargas de choque pueden deformar permanentemente los caminos de rodadura o los elementos rodantes. En el caso de las disposiciones de rodamientos de súper precisión, no se deben producir deformaciones permanentes. A fin de garantizar que las cargas estáticas no provoquen una deformación permanente, es posible comparar la capacidad de carga estática y la carga estática equivalente del rodamiento para determinar si existe el riesgo de que un rodamiento sufra deformación permanente. En el caso de los rodamientos de bolas de contacto angular de súper precisión con cargas muy elevadas, se debe comprobar el truncamiento de la elipse de contacto para evitar la tensión en los bordes, que podría producir también una deformación permanente. Para más información, contacte con el departamento de ingeniería de aplicaciones de SKF.

Capacidad de carga estática

La capacidad de carga estática C0 según la definición de la normativa ISO 76:2006 corresponde a una tensión de contacto calculada en el centro de la superficie de contacto más cargada entre los elementos rodantes y el camino de rodadura. Esta tensión produce una deformación permanente total del elemento rodante y del camino de rodadura, que equivale aproximadamente a 0,0001 del diámetro del elemento rodante. Las cargas son puramente radiales para los rodamientos radiales, y axiales y centradas para los rodamientos axiales.
Los valores para la capacidad de carga estática C0 se indican en las tablas de productos.

Carga estática equivalente

A fin de comparar la capacidad de carga estática con las cargas reales, éstas últimas se deben convertir a una carga equivalente. La carga estática equivalente P0 se define como la carga hipotética (radial para los rodamientos radiales y axial para los rodamientos axiales) que, de ser aplicada, causaría en el rodamiento la misma carga máxima en los elementos rodantes que las cargas reales a las que está sometido el rodamiento.
La información y los datos requeridos para calcular la carga estática equivalente se ofrecen en cada sección de productos.

Capacidad de carga estática requerida

La capacidad de carga estática requerida C0, para proteger el rodamiento de la deformación permanente, se puede calcular según

C0 ≥ s0 P0

donde
C0=capacidad de carga estática básica [kN]
P0=carga estática equivalente [kN]
s0=factor de seguridad estático
Directrices para los valores mínimos:
  • 2 for super-precision angular contact ball bearings with steel balls (including thrust ball bearings)
  • 3 for super-precision cylindrical roller bearings with steel rollers
  • 4 for super-precision axial-radial cylindrical roller bearings

Para los rodamientos híbridos, el factor de seguridad estático se debe incrementar un 10%.
Para los rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo, se pueden usar factores de seguridad de hasta s0 = 1.
SKF logo