Dimensiones principales

Las dimensiones principales de los rodamientos de superprecisión SKF siguen el plan general ISO 15 para rodamientos radiales o, en determinadas circunstancias, se ajustan a las dimensiones principales aceptadas por la industria.
Plan general ISO 15

El plan general ISO 15 para las dimensiones principales de los rodamientos radiales contiene una serie progresiva de diámetros exteriores estandarizados para cada diámetro de agujero estándar, en una serie de diámetros. Dentro de cada serie de diámetros, también se han establecido diferentes series de anchos.

Las series de dimensiones se forman combinando el número de la serie de anchos con el número de la serie de diámetros.

Para los rodamientos de superprecisión, solo se utiliza un número limitado de series de dimensiones. La tabla 1 muestra las series de diámetros y de anchos utilizadas para los rodamientos de superprecisión SKF.

La información específica sobre el cumplimiento de los estándares de las dimensiones se incluye en cada sección de productos:

Dimensiones de los chaflanes

Los valores mínimos para las dimensiones de los chaflanes (fig. 1) en sentido radial (r1, r3) y en sentido axial (r2, r4) se indican en las tablas de productos. Estos valores se corresponden con los planes generales de las normas ISO 15:2011, ISO 12043:2007 e ISO 12044:1995.

Las dimensiones máximas apropiadas para los chaflanes se ajustan a la norma ISO 582:1995 y están indicadas en Límites de las dimensiones de los chaflanes.

SKF logo