Materiales de las jaulas

Resina fenólica

La resina fenólica reforzada con tejido de algodón es un material ligero. Las jaulas fabricadas en este material resisten grandes fuerzas de inercia y temperaturas de funcionamiento de hasta 120 °C (250 °F). El material tiende a absorber el aceite, lo que ayuda a lubricar la zona de contacto entre la jaula y los elementos rodantes, y ofrece un margen de seguridad para la parada en caso de interrupción del suministro de lubricante.

La resina fenólica reforzada con tejido de algodón es el material estándar para las jaulas de la mayoría de los rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión.

Poliamida 66

La poliamida 66 (PA66), con o sin refuerzo de fibra de vidrio, se caracteriza por ofrecer la combinación ideal de resistencia y elasticidad. Gracias a sus excelentes propiedades deslizantes sobre superficies de acero lubricadas y a su extraordinario acabado en las superficies de contacto, las jaulas de PA66 reducen la fricción, el calor por fricción y el desgaste. La PA66 se puede usar a temperaturas de hasta 120 °C (250 °F). Sin embargo, si a temperaturas elevadas se emplean algunos aceites o grasas de base sintética, o lubricantes con aditivos para presión extrema (extreme pressure, EP), las jaulas de PA66 pueden verse afectadas. Para obtener información sobre la idoneidad de las jaulas, consulte las secciones Jaulas y Materiales para las jaulas.
La PA66 es el material estándar de las jaulas para muchos rodamientos de rodillos cilíndricos de superprecisión y rodamientos axiales de bolas de contacto angular.

Polieteretercetona

La polieteretercetona (PEEK) reforzada con fibra de vidrio o de carbono es popular para aplicaciones exigentes con altas velocidades o temperaturas, o cuando se requiere una resistencia a agentes químicos. La temperatura máxima para su uso a alta velocidad está limitada a 150 °C (300 °F), ya que esta es la temperatura de reblandecimiento del polímero. El material no muestra signos de envejecimiento debido a la temperatura o los aditivos del aceite hasta los 200 °C (390 °F).

La PEEK es el material estándar de las jaulas en algunos rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión y en los rodamientos de rodillos cilíndricos con diseño de alta velocidad.

Latón

La mayoría de los lubricantes para rodamientos habituales, como grasas y aceites sintéticos, no tienen efecto alguno sobre el latón, que además puede limpiarse con disolventes orgánicos normales. Las jaulas de latón se pueden usar a temperaturas de funcionamiento de hasta 250 °C (480 °F).

Las jaulas mecanizadas de latón se utilizan en una serie de rodamientos de dos hileras de rodillos cilíndricos de superprecisión y rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto, y son estándares en los rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión de gran tamaño (d ≥ 300 mm).

Otros materiales para las jaulas

Además de los materiales anteriormente descritos, los rodamientos de superprecisión SKF para aplicaciones especiales pueden estar equipados con jaulas hechas de otros polímeros especiales, aleaciones ligeras o acero plateado. Para obtener más información sobre materiales alternativos para las jaulas, consulte con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.
SKF logo