Diseños

Los manguitos escalonados pueden tener una forma de manguito convencional (fig. 1) o una forma de anillo (fig. 2). Los manguitos escalonados con forma de anillo se suelen utilizar en aplicaciones en las cuales el manguito formará parte de una obturación laberíntica (→ Diseños especiales de manguito escalonado).

En aplicaciones con cargas axiales relativamente ligeras, el extremo del manguito con el diámetro menor puede tener un ajuste flojo en el eje. Sin embargo, si se va a utilizar el método de inyección de aceite para desmontar el manguito, el extremo del manguito con el ajuste flojo se deberá obturar con una junta tórica (fig. 3).

SKF logo