Equipos de inyección de aceite y medios de presión

SKF suministra equipos de inyección de aceite para el montaje y desmontaje de manguitos. Para más información, consulte Productos de mantenimiento.
Al seleccionar una bomba apropiada, tenga en cuenta que la presión máxima admisible debe ser considerablemente mayor que la presión de superficie calculada.
Para el montaje, SKF recomienda el uso del aceite de montaje SKF LHMF 300. El aceite tiene una viscosidad de 300 mm2/s a 20 °C (70 °F). Una de las ventajas de este aceite de montaje es que, una vez finalizado el montaje, el aceite abandona la junta de forma rápida y por completo, por lo que el contacto entre metales se restaura de forma relativamente rápida.
Para el desmontaje, SKF recomienda el uso del aceite de desmontaje SKF LHDF 900. Con una viscosidad de 900 mm2/s a 20 °C (70 °F), este aceite proporcionará una película de aceite adecuada aunque la superficie de contacto del manguito o del eje esté rayada. Tenga en cuenta que el aceite tiene un punto de goteo bajo y que no se debe superar nunca la presión admisible del equipo de inyección de aceite.
SKF logo