Dimensiones recomendadas

Las dimensiones recomendadas se indican en:
  • tabla 1 para manguitos escalonados (sin junta tórica) y sus asientos (ejemplo de disposición de rodamientos) (fig. 1)
  • tabla 2 para manguitos escalonados con juntas tóricas y sus asientos (ejemplo de disposición de rodamientos) (fig. 2)

Al mecanizar agujeros y asientos del eje para manguitos escalonados, es muy importante que el grado real de ajuste de interferencia sea lo más próximo posible tanto para el diámetro mayor como para el menor. La experiencia ha demostrado que el desmontaje resulta mucho más difícil cuando existe incluso una pequeña diferencia de interferencia.

Los ejes huecos de pared delgada pueden deformarse debido a las altas presiones de contacto. Por lo tanto, los manguitos para estos ejes deben incluir un elemento de descarga de presión muy cerca del rodamiento para evitar la deformación del asiento. La longitud de dicho elemento debe ser del 15 al 20% del diámetro del eje.

SKF logo