Disposiciones de rodamientos

Un sistema de rodamientos, utilizado normalmente para sostener un eje giratorio, suele requerir dos disposiciones de rodamientos. Dependiendo de los requisitos, tales como la rigidez o dirección de la carga, una disposición de rodamientos consta de uno o varios rodamientos (emparejados).
SKF logo