Lubricación con grasa

Las disposiciones de rodamientos lubricadas con grasa son adecuadas para un amplio rango de velocidades. La lubricación de los rodamientos de súper precisión con cantidades adecuadas de grasa de alta calidad permite un funcionamiento a velocidades relativamente altas sin un excesivo aumento de temperatura.
El uso de grasa permite también una disposición de rodamientos con un diseño relativamente sencillo, ya que la grasa se retiene más fácilmente que el aceite en la disposición, particularmente cuando se trata de ejes inclinados o verticales. La grasa ayuda además a obturar la disposición contra los contaminantes sólidos y líquidos, y contra la humedad.
SKF logo