Servicio para husillos de SKF

El mantenimiento y la reparación de los husillos para máquinas herramienta a menudo requieren herramientas y habilidades especiales. SKF apoya a sus clientes con una red mundial de centros de servicio para husillos SKF Service Centres (→ skf.com/spindle). Los servicios que se ofrecen en estos centros incluyen el reacondicionamiento de los husillos, desde la sustitución de los rodamientos hasta la reparación de ejes y narices de husillos, así como la actualización y el análisis de los mismos. SKF también puede ofrecer servicios completos de monitorización, así como servicios de mantenimiento preventivo para los husillos de las máquinas herramienta.
SKF logo