Soluciones de obturación

Para mantener el lubricante dentro y los contaminantes fuera del rodamiento, SKF puede suministrar algunos rodamientos de súper precisión con obturaciones integrales:
  • obturaciones no rozantes (fig. 1)
  • obturaciones rozantes (fig. 2)
Los rodamientos obturados proporcionan soluciones económicas y que ahorran espacio para numerosas aplicaciones. Los rodamientos obturados incluyen:
  • rodamientos de bolas de contacto angular con obturaciones no rozantes
  • rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto para accionamientos mediante husillo con obturaciones no rozantes
  • rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto para accionamientos mediante husillo con obturaciones rozantes o no rozantes
Los rodamientos obturados a ambos lados suelen estar lubricados de por vida y no deben lavarse. Han sido llenados con la cantidad adecuada de grasa de alta calidad bajo condiciones de limpieza. No se pueden relubricar, salvo ciertos rodamientos para accionamientos mediante husillo equipados con características de relubricación.
SKF logo