Velocidades

Las velocidades alcanzables para los rodamientos de súper precisión dependen principalmente del tipo de rodamiento, el diseño y el material, el tipo y magnitud de la carga, así como del lubricante y el método de lubricación. Para la velocidad admisible, la temperatura de funcionamiento supone un límite adicional.
Las disposiciones de rodamientos de súper precisión en aplicaciones de alta velocidad requieren rodamientos que generen la mínima cantidad de fricción y calor por fricción. Los rodamientos de bolas de contacto angular y los de rodillos cilíndricos de súper precisión son los más adecuados para estas aplicaciones. Para velocidades extremadamente altas, quizá se necesiten rodamientos híbridos (rodamientos con elementos rodantes de cerámica).
En comparación con otros tipos de rodamientos de súper precisión, los rodamientos de bolas de contacto angular permiten conseguir las velocidades más altas. El diagrama 1 compara la capacidad de velocidad relativa de los rodamientos de bolas de contacto angular SKF de las diferentes series. Para más detalles sobre las series de rodamientos, consulte el Sistema de designación.
Los rodamientos axiales no admiten velocidades tan altas como los rodamientos radiales.
Por regla general, se debe tolerar cierta pérdida de rigidez para alcanzar mayores velocidades.
Para más información sobre las velocidades alcanzables, consulte Velocidades.
SKF logo