Tipos y diseños de rodamientos

La amplia gama de rodamientos de superprecisión de SKF ha sido diseñada para los husillos de las máquinas herramienta y otras aplicaciones que exigen una elevada precisión de funcionamiento a velocidades altas y extremadamente altas. Cada tipo de rodamiento incorpora características exclusivas a fin de garantizar su adecuación a las condiciones de funcionamiento específicas. Encontrará más información sobre los diferentes tipos de rodamientos en la sección de productos correspondiente.
Rodamientos de bolas de contacto angular
  • alta capacidad (diseño D) (fig. 1)
  • alta velocidad (diseño E) (fig. 2)
  • alta velocidad (diseño B) (fig. 3)
  • todos los diseños en distintas versiones:
    • para montaje individual o conjuntos de rodamientos emparejados
    • para emparejamiento universal o conjuntos para emparejamiento universal
    • rodamientos con bolas de acero o rodamientos híbridos
    • abierto o con sellos (fig. 3)
  • rodamientos híbridos (diseño W) con sellos para altas velocidades, para emparejamiento universal o conjuntos de rodamientos emparejados

Para obtener más información, consulte Rodamientos de bolas de contacto angular.

Rodamientos de rodillos cilíndricos
  • de una hilera (diseño N)
    • diseño básico (fig. 4)
    • diseños para alta velocidad (fig. 5)
    • rodamientos híbridos
  • de dos hileras (diseño NN) (fig. 6)
    • rodamientos con rodillos de acero
    • rodamientos híbridos
  • de dos hileras (diseño NNU) (fig. 7)

Para obtener más información, consulte Rodamientos de rodillos cilíndricos.

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto
  • diseño básico (serie BTW) (fig. 8)
    • rodamientos con bolas de acero
    • rodamientos híbridos
  • diseño de alta velocidad (serie BTM) (fig. 9)
    • rodamientos con bolas de acero
    • rodamientos híbridos

Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto.

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo
  • de simple efecto (series BSA y BSD) (fig. 11), rodamientos para emparejamiento universal para montaje como conjuntos (fig. 12)
  • de doble efecto con sellos (serie BEAS) (fig. 14)
    • para montaje con tornillos (serie BEAM) (fig. 15)
  • unidades de cartucho con un soporte de pestaña (serie FBSA) (fig. 16)

Para obtener más información, consulte Rodamientos axiales de bolas de contacto angular para accionamientos mediante husillo.

Jaulas
Todos los rodamientos de superprecisión incluidos en este catálogo llevan una jaula. No obstante, para algunas aplicaciones especiales, se pueden ofrecer rodamientos sin jaula (completamente llenos de elementos rodantes). Las principales funciones de una jaula son:
  • Separar los elementos rodantes para reducir el momento de fricción y el calor por fricción en el rodamiento.
  • Mantener los elementos rodantes espaciados a la misma distancia para optimizar la distribución de la carga y permitir un funcionamiento silencioso y uniforme.
  • Guiar a los elementos rodantes en la zona no cargada, con el fin de mejorar las condiciones de rodadura y ayudar a evitar movimientos deslizantes dañinos.
  • Retener los elementos rodantes en el caso de rodamientos desarmables tras la retirada de uno de los aros del rodamiento durante su montaje o desmontaje.
Las jaulas están sometidas a tensiones mecánicas por las fuerzas de fricción, inercia y deformaciones. Tambien pueden degradarse al estar sometidas a altas temperaturas y a productos químicos, como determinados lubricantes, sus aditivos o los productos generados por el envejecimiento de estos, disolventes orgánicos o refrigerantes. Por ello, tanto el diseño como el material de la jaula afectan enormemente la adecuación de un rodamiento de rodillos a una aplicación determinada. Por este motivo, SKF ha desarrollado una serie de jaulas fabricadas en distintos materiales, para distintos tipos de rodamientos y condiciones de funcionamiento.

En cada sección de productos, se ofrece información sobre las jaulas estándares y posibles alternativas. Las jaulas estándares son las más apropiadas para la mayoría de las aplicaciones. En caso de requerir un rodamiento con una jaula no estándar, consulte su disponibilidad antes de realizar el pedido.

SKF logo