Accesorios

SKF suministra accesorios que permiten lubricar y fijar los rodillos de leva con eje SKF de un modo confiable (tabla 1). Los accesorios que no sean boquillas engrasadoras y tuercas hexagonales se deben pedir por separado.
Boquillas engrasadoras
  • se suministran de manera estándar con cada rodillo de leva con eje (tabla 1) y son las únicas que se deben usar
  • pueden colocarse a presión
  • se indican en la tabla 2 con sus dimensiones
  • tienen cabezas que sobresalen 1,5 mm del extremo de la cabeza del perno para los rodillos de leva con eje de diseño KR de los tamaños 16 y 19
Tuercas hexagonales
  • se suministran de manera estándar con cada rodillo de leva con eje (tabla 1)
  • cumplen con la norma ISO 4032 o ISO 8673
  • están fabricadas con la clase de resistencia 8.8
  • están cincadas según la norma ISO 4042
  • se indican en la tabla 3 con sus dimensiones y pares de apriete recomendados
Tapones VD1
  • se usan para tapar el orificio de relubricación en el perno de los rodillos de leva con eje de diseño KR de los tamaños 16 y 19 sin sufijo de designación PPSKA, en los que:
    • la relubricación no es necesaria
    • no hay espacio para la cabeza de la boquilla engrasadora
  • se deben pedir por separado (tabla 1)
Adaptadores de diseño AP
  • permiten la relubricación de los rodillos de leva con eje por medio de un sistema de lubricación centralizada
  • cuentan con una conexión que admite, por ejemplo, 4 tuberías de poliamida de 0,75 de acuerdo con la norma DIN 73378, como se muestra en la fig. 1, en la que:
    1. 1 conexión
    2. 2 junta tórica
    3. 3 conexión de adaptador
    4. 4 rosca hembra M 10x1
    5. 5 tubo de poliamida
  • se deben pedir por separado (tabla 1)
  • se indican en la tabla 4 con sus dimensiones
SKF logo