Datos de los rodamientos

Dimension standardsISO 7063 y norma ANSI/ABMA 18.1 (cuando están estandarizados)

Profile of the outer ring running surface

  • KR .. (B) designs
    Radio = 500 mm
  • Other designs
    Perfil abombado mejorado para una mejor distribución de las cargas, mayor resistencia y menor desgaste
Tolerances

Para obtener más información → Tolerancias

Normal, excepto:

  • diseños KR, KRE, KRV: ISO 7063
  • diámetro de la superficie de rodadura abombada: 0/-0,05 mm
  • diámetro del vástago del perno: H7
  • diámetro del anillo excéntrico: h9

Valores para la clase de tolerancia Normal: ISO 492 (tabla 1)

Valores para las clases de tolerancia ISO: h7 y h9 (tabla 2)

Internal clearanceEntre C2 y normal
Valores: ISO 5753-1 (tabla 3)
Los valores corresponden a los rodamientos antes de montar y sin carga.
Defect frequencies
Realizar los cálculos
SKF logo