Consideraciones de diseño

Orificios de fijación para pernos

Los orificios de la parte adyacente de la maquinaria que tiene que soportar el perno o el anillo excéntrico de un rodillo de leva con eje se deben mecanizar con una clase de tolerancia H7Ⓔ.
Si no se pueden alcanzar los pares de apriete requeridos para la tuerca hexagonal (tabla 1) o los rodillos de leva con eje se someten a cargas de impacto, el perno o el anillo excéntrico deben montarse con un ajuste de interferencia. El chaflán de entrada de los orificios debe ser ≤ 0,5 × 45°.

Superficies de apoyo

El aro con pestañas que está presionado sobre el vástago del perno debe estar apoyado axialmente:
SKF logo