Cargas

Dynamic loads

Como los rodillos de apoyo no están apoyados en un soporte, los aros exteriores se deforman, lo que da lugar a una alteración de la distribución de cargas y tensiones de flexión en el aro exterior.

La capacidad de carga básica indicada en la tabla de productos tiene en cuenta la distribución de cargas alterada, en tanto que las cargas radiales máximas admisibles Fr max (→ tabla de productos) se basan en las tensiones de flexión.

Static loads

La carga estática admisible es el valor más bajo de F0r max y C0 (→ tabla de productos).

Si los requisitos para un funcionamiento suave están por debajo de lo normal, la carga estática puede exceder el valor C0, pero nunca debe exceder la carga estática radial máxima admisible F0r max.

Axial loads

Los rodillos de leva con eje están diseñados para soportar cargas radiales. Sin embargo, sus aros con pestañas permiten a los rodillos de leva con eje soportar las cargas axiales que pueden producirse debido a la desalineación o inclinación. La magnitud de la carga admisible depende del diseño interno.

Minimum load
Para obtener más información → Carga mínima requerida
Frm = 0,0167 C0 

Realizar los cálculos
Equivalent dynamic bearing load
Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento
P = Fr
Equivalent static bearing load
Para obtener más información → Carga estática equivalente del rodamiento
P0 = Fr

Símbolos

C0capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
Frcarga radial [kN]
Fr máxcarga radial dinámica máxima admisible [kN] (→ tabla de productos)
F0r máxcarga radial estática máxima admisible [kN] (→ tabla de productos)
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
SKF logo