Consideraciones de diseño

Pasadores

Los pasadores o ejes deben mecanizarse a una clase de tolerancia g6Ⓔ:
  • para condiciones normales de funcionamiento, como carga fija en el aro interior
  • donde se requiere un fácil desplazamiento del aro interior

Superficies de apoyo

Los rodillos de leva que soportan cargas axiales de manera continua deben tener toda la cara lateral del aro interior completamente apoyada (fig. 1) y la superficie de apoyo debe estar dimensionada según el diámetro d1 (→ tabla de productos).

Pestañas guía

Para los rieles o levas con pestañas guía, la altura recomendada de la pestaña ha (fig. 1) deberá ser:
ha ≤ 0,5 (D – D1)
Los valores para los diámetros del aro exterior D y D1 se indican en la tabla de productos.
SKF logo