Rodillos de leva

Rodillos de leva
Los rodillos de leva SKF (rodillos de apoyo tipo yugo basados en los rodamientos de bolas) están disponibles en dos diseños principales y también en versiones como estas:
  • rodillos de leva de una hilera basados en los rodamientos rígidos de bolas de la serie 62 (fig. 1)
  • rodillos de leva de dos hileras basados en los rodamientos de dos hileras de bolas de contacto angular de la serie de dimensiones 32 (fig. 2)

Características de los rodillos de leva

  • Soportan cargas radiales elevadas
    El aro exterior con paredes gruesas soporta cargas radiales elevadas, al tiempo que reduce la deformación y las tensiones de flexión.
  • Soportan momentos de inclinación
    Los rodillos de leva de dos hileras soportan mayores momentos de inclinación que los rodillos de leva de una hilera.
  • Larga vida útil
    La superficie de rodadura abombada del aro exterior es beneficiosa para las aplicaciones en las que se puede producir inclinación del aro exterior con respecto a la corredera o cuando es necesario minimizar las tensiones en los bordes.
  • Capacidad para velocidades relativamente altas
SKF logo