Cargas

Dynamic loads

Como los rodillos de apoyo no están apoyados en un soporte, los aros exteriores se deforman, lo que da lugar a una alteración de la distribución de la carga y a tensiones de flexión en el aro exterior. 

La capacidad de carga básica indicada en la tabla de productos tiene en cuenta la alteración de la distribución de la carga, en tanto que las cargas radiales máximas Fr max (→ tabla de productos se basan en las tensiones de flexión.

Static loads

La carga estática admisible es el valor más bajo de F0r max y C0 (→ tabla de productos).

Axial loads

Los rodillos de leva están diseñados para soportar cargas principalmente radiales. Sin embargo, pueden producirse cargas axiales debido a la desalineación o inclinación, o cuando el aro exterior se desliza contra las pestañas durante períodos breves.

Las cargas axiales que actúan de manera constante sobre el aro exterior pueden reducir la vida útil de los rodillos de leva. Para evaluar estas influencias, comuníquese con el Departamento de Ingeniería de Aplicaciones de SKF.

Minimum load

Para obtener más información → Carga mínima requerida

Frm = 0,0167 C0

Realizar los cálculos

Equivalent dynamic bearing load

Para obtener más información → Carga dinámica equivalente del rodamiento

P = Fr

Equivalent static bearing load

Para obtener más información → Carga estática equivalente del rodamiento

P0 = Fr

Símbolos

C0capacidad de carga estática básica [kN] (→ tabla de productos)
Frcarga radial [kN]
Fr máxcarga radial dinámica máxima admisible [kN] (→ tabla de productos)
F0r máxcarga radial estática máxima admisible [kN] (→ tabla de productos)
Frmcarga radial mínima [kN]
Pcarga dinámica equivalente del rodamiento [kN]
P0carga estática equivalente del rodamiento [kN]
SKF logo