Consideraciones de diseño

Pasadores

Para obtener información general, consulte la sección Consideraciones de diseño.

Para los rodillos de apoyo con aro interior, el pasador o eje deberá mecanizarse con la clase de tolerancia g6Ⓔ en las siguientes condiciones:

  • carga fija sobre el aro interior
  • donde se requiere un fácil desplazamiento del aro interior
Para aprovechar al máximo la capacidad de carga de los rodillos de apoyo sin aro interior, el pasador o eje deberá:
  • mecanizarse con la clase de tolerancia k5Ⓔ
  • mecanizarse con un acabado superficial similar al del camino de rodadura del rodamiento
  • tener la misma dureza que el camino de rodadura del rodamiento
Para obtener más información sobre caminos de rodadura en ejes, consulte la sección Caminos de rodadura en ejes y en soportes.

Superficies de apoyo

Para los rodillos de apoyo sin aros con pestañas, las superficies de apoyo del aro exterior:
  • guían el aro exterior y la jaula durante el funcionamiento
  • deben estar bien torneadas
  • deben estar limpias y libres de rebabas
  • se deben extender, por lo menos, hasta la mitad de la cara lateral del aro exterior (fig. 1), si no están templadas - las superficies templadas pueden ser más pequeñas
Los rodillos de apoyo con aros con pestañas con cargas muy pesadas deben estar apoyados axialmente:

Juego axial

Los siguientes rodillos de apoyo deben estar fijados sin ningún juego axial:
  • rodillos de apoyo sin aros con pestañas, con aro interior (fig. 1)
  • rodillos de apoyo con aros con pestañas (fig. 2)
Los rodillos de apoyo sin aro interior deben tener un juego axial ≥ 0,2 mm entre el aro exterior y las superficies de apoyo (fig. 3).
SKF logo