Unidad de entrada de dirección electrónica SKF

Unidad de entrada de dirección electrónica

La unidad de entrada de dirección electrónica SKF es una solución de mecatrónica que integra la unidad de control electrónico (ECU), el software incorporado y la interfaz CAN bus. Puede sustituir a la columna de dirección tradicional, y ofrece una función de entrada de dirección confiable que puede instalarse tanto en sistemas de dirección por cable electrohidráulicos como electromecánicos. 

La solución traduce el movimiento de giro del volante en información digital segura en la plataforma de comunicaciones CAN bus, con lo que se logra una respuesta de manejo resistiva con control redundante. Diseñadas para resistir condiciones de funcionamiento adversas y probadas para satisfacer los exigentes requisitos de entrada de dirección en segmentos como el naval y en maquinaria agrícola y de construcción, estas unidades han superado una extensa serie de pruebas mecánicas, ambientales y eléctricas.


Características:

  • Señal redundante de la posición del volante
  • Respuesta de manejo resistiva controlable con comando redundante
  • Diseño compacto
  • Sensores sin contactos

Beneficios para el cliente

  • Permite un diseño más ergonómico del interior del vehículo
  • Permite un manejo más preciso, cómodo y seguro para una mejor maniobrabilidad del vehículo
  • Tecnología integrada que reduce el costo de propiedad, porque prácticamente no necesita mantenimiento
Datos técnicos de ESIU
  • Par de respuesta resistiva: de 0,3 a 12 Nm
  • Fuerza axial estática máxima: 1500 N
  • Velocidad de dirección máxima: 180 r. p. m.
  • Voltaje de alimentación: 10 V – 36 V CC
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: de –40 °C a +85 °C
  • Nivel de protección: IP 67

Aplicaciones típicas:

  • Embarcaciones de recreo
  • Carretillas elevadoras
  • Maquinaria agrícola y de construcción
SKF logo