By-wire (control por cable)

Mejor respuesta, seguridad y ergonomía

SKF ofrece soluciones innovadoras en las áreas de tecnología por cable y mecatrónica. Esto puede suponer muchas ventajas frente a las soluciones mecánicas tradicionales, por ejemplo:

  • Mejores tiempos de respuesta, con menor peso, al eliminar las conexiones mecánicas
  • Mayor seguridad a través de la intervención de controles del vehículo asistida por computadora  
  • Mejor ergonomía, al reducir la fuerza y rango de movimientos requeridos por el conductor, y gracias a una mayor flexibilidad para la ubicación de los controles. Esta flexibilidad además aumenta de modo extraordinario las opciones para el diseño del vehículo
  • Permite equipar los vehículos con funciones avanzadas, con un impacto positivo en términos de productividad, comodidad y seguridad, imposibles de implementar con las soluciones mecánicas tradicionales (es decir, activación automática del freno de estacionamiento cuando se apaga el vehículo, dirección de relación variable según las condiciones del vehículo, etc.)

Para productos y servicios afines, ver a continuación

SKF logo