Estroboscopios

Inspección fácil y rentable a simple vista

Estroboscopios SKF de la serie TKRS
TKRS 20
Ejemplo de utilización del estroboscopio
TKRS 10
Los estroboscopios TKRS 10 y TKRS 20 de SKF son estroboscopios portátiles, compactos y fáciles de utilizar que hacen que el movimiento de la maquinaria giratoria o de movimiento alternativo aparezca inmovilizado. Permiten inspeccionar durante el funcionamiento aplicaciones tales como aspas de ventilador, acoplamientos, ruedas de engranajes, husillos de máquinas herramienta y transmisiones por correa. Los estroboscopios TKRS son útiles para los programas de confiabilidad dirigida por operarios (operator-driven reliability, ODR) y son un instrumento esencial para los técnicos de mantenimiento.

Los estroboscopios SKF de la serie TKRS ofrecen las siguientes características:
  • Sus controles ergonómicos permiten ajustar la frecuencia de destello en cuestión de segundos
  • El modo de cambio de fase permite ver el objeto de interés girándolo hasta la posición correcta para su visualización, algo especialmente útil para la inspección de ruedas de engranajes y aspas de ventiladores
  • Para facilidad de uso durante períodos prolongados, están equipados con una rosca de montaje sobre trípode
  • Se entregan en un resistente maletín de transporte con cargador universal

Estroboscopio TKRS 10

Estroboscopio SKF TKRS 10
  • La frecuencia de hasta 12 500 destellos por minuto es adecuada para una amplia gama de aplicaciones
  • Pantalla LCD de fácil lectura
  • La lámpara de destello de xenón tiene una duración, como mínimo, de 100 millones de destellos
  • Se entrega con una lámpara de destello adicional para minimizar las paradas no planificadas de la unidad
  • La unidad de alimentación recargable permite hasta 2,5 horas de uso entre recargas

Estroboscopio TKRS 20

Estroboscopio SKF TKRS 20
Estroboscopio SKF TKRS 20
TKRS 20 con sensor de destello remoto
  • La iluminación LED de bajo consumo de energía permite utilizar la unidad de alimentación recargable, por lo general, durante doce horas como mínimo
  • El destello potente y brillante proporciona una buena iluminación del objetivo a distancia, con un área de visualización enfocada, y es ideal para uso en exteriores
  • La frecuencia de hasta 300 000 destellos por minuto es adecuada para la mayoría de las aplicaciones de alta velocidad. Para inspecciones rutinarias, cuenta con el útil modo lámpara potente
  • Incluye un sensor óptico remoto que permite activar fácilmente la frecuencia de destello, así como el uso del estroboscopio como tacómetro
  • La pantalla LCD de fácil lectura muestra la configuración del usuario y permite recuperar rápidamente las diez memorias de frecuencia de destello programables por el usuario
  • Mediante el uso del cable opcional TKRS C1, el TKRS 20 se puede conectar a SKF Microlog
  • Datos técnicos del TKRS 10
    Datos técnicos
    Designación
    TKRS 10
    Rango de frecuencia de destello
    De 40 a 12 500 destellos por minuto (d/min)
    Rango de frecuencia de destello del sensor óptico
    No aplicable
    Precisión de la frecuencia de destello
    ±0,5 d/min o ±0,01% de la lectura,
    lo que sea mayor
    Ajuste de destello y resolución de pantalla
    De 100 a 9 999 d/min; 0,1 d/min,
    De 10 000 a 12 500 d/min; 1 d/min
    Rango del tacómetro
    De 40 a 59 000 r. p. m.
    Precisión del tacómetro
    ±0,5 r. p. m. o ±0,01% de la lectura,
    lo que sea mayor
    Fuente de destellos
    Tubo de xenón: 10 W
    Duración del destello
    9–15 ms
    Potencia lumínica
    154 mJ por destello
    Tipo de unidad de alimentación
    NiMH, recargable y extraíble
    Tiempo de carga de la unidad de alimentación
    2–4 horas
    Tiempo de funcionamiento por recarga
    2,5 horas a 1 600 d/min,
    1,25 horas a 3 200 d/min
    Entrada CA del cargador de la batería
    100–240 V CA, 50/60 Hz
    Pantalla
    8 caracteres por 2 líneas LCD,
    alfanumérica
    Actualización de pantalla
    continua
    Controles
    Alimentación, x2, x1/2, cambio de fase,
    activación externa
    Entrada de activación externa
    0–5 V tipo TTL a través de toma estéreo
    Retraso de activación externa del destello
    5 ms máximo
    Salida de reloj 0–5 V TTL
    Tipo señal a través de toma estéreo
    Unidad de peso
    650 g (1 lb, 7 oz)
    Peso total, incl. el maletín de transporte1,9 kg (4.2 lb)
    Dimensiones del maletín  360 x 110 x 260 mm (14.2 x 4.3 x 10.2 pulg.)
    Temperatura de funcionamiento
     de 0 a 45 °C (de 32 a 113 °F)
    Temperatura de almacenamiento
    De -20 a +45 °C (de –4 a +113 °F)
  • Datos técnicos del TKRS 20
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto
SKF logo