Tacómetro digital

Detección precisa combinada con versatilidad de medición

Tacómetro digital TKRT 10
Tacómetro digital TKRT 10
El tacómetro SKF TKRT 10 es un instrumento rápido y preciso que utiliza láser o contacto para medir las velocidades de giro y lineal. Está equipado con un láser y una gama de adaptadores de contacto que lo convierten en un instrumento versátil que se puede utilizar en diferentes aplicaciones.
  • Amplia gama de medición de velocidades: hasta 99 999 r. p. m. en medición láser y 20 000 r. p. m. con adaptadores de contacto.
  • Los modos de medición incluyen lo siguiente: velocidad de giro, revoluciones totales, frecuencia, velocidad de superficie y longitud en unidades métricas e imperiales.
  • El láser se puede utilizar para medir la velocidad de giro sin contacto de manera rápida y segura a una distancia de hasta 0,5 m (20 pulg.).
  • La amplia pantalla LCD con retroiluminación facilita la lectura en casi todas las condiciones de iluminación.
  • El rango angular de captación de ±45° ayuda a facilitar la medición.
  • Se pueden almacenar hasta 10 lecturas para referencia futura.
  • Diseño compacto, uso del instrumento con una sola mano
  • Se ofrece en un maletín de transporte para su protección y portabilidad.

SKF TKRT 10 (Fig. 1)
Se ofrece en un maletín de transporte para su protección y portabilidad.
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TKRT 10
    Pantalla
    Pantalla LCD con retroiluminación de 5 dígitos
    Resolución de la pantalla
    0,1 r. p. m. hasta 10 000 r. p. m., o bien 1 r. p. m.
    Memoria
    Memoria para 10 lecturas
    Indicador de batería baja

    Apagado automático
    Tras 15 segundos
    Medición
     
    - Modos ópticos
    r. p. m., hz
    - Modos de contacto
    r. p. m., metros, pulgadas, yardas, pies, por minuto, hz
    - Modos de recuento
    total de revoluciones, metros, pies, yardas
    - Tiempo de muestreo
    0,5 segundos (más de 120 r. p. m.)
    - Velocidad lineal
    0,2 a 1 500 metros/min (4 500 ft/min)
    Medición óptica

    - Rango de velocidad
    de giro
    3 a 99 999 r. p. m.
    - Precisión±0,05% de lectura de ±1 dígito
    - Distancia de medición50 a 500 mm (1.9 a 19.7 pulg.)
    - Ángulo de funcionamiento±45˚
    - Sensor láser1 láser clase 2 integrado
    Medición por contacto
    - Rango de velocidad
    de giro
    2 a 20 000 r. p. m.
    - Precisión±1% de lectura de ±1 dígito
    - Adaptadores de contactoIncluye accesorio de punta cónica, rebaje cónico y rueda
    Batería1 batería alcalina de 9 V tipo IEC 6F22
    Autonomía12 horas de uso continuo
    Fuente de alimentación adicionalPuerto de carga de 6 V CC (no se incluye cargador)
    Dimensiones del producto160 x 60 x 42 mm (6.3 x 2.4 x 1.7 pulg.)
    Peso del producto160 g (0.35 lb)
    Temperatura de funcionamientode 0 a 50 °C (de 32 a 122 °F)
    Temperatura de almacenamientode –10 a +250 °C (de 14 a 122 °F)
    Humedad relativaHR de 10 a 90% sin condensación
    Clasificación IPIP 40
    Dimensiones del maletín  260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 pulg.)
    Contenido del maletín1 tacómetro SKF TKRT 10
    1 juego de 3 adaptadores de contacto
    1 batería de 9 V
    1 juego de cinta reflectante
    1 juego impreso de instrucciones de uso
  • Piezas de repuesto
SKF logo