Tacómetros

Detección precisa combinada con versatilidad de medición

Los tacómetros SKF son instrumentos rápidos y fáciles de usar que utilizan láser o contacto para medir las velocidades de giro y lineal. Están equipados con un láser y una gama de adaptadores de contacto que los convierten en instrumentos versátiles que se pueden utilizar en diferentes aplicaciones. Gracias a su diseño compacto, se pueden manejar con una sola mano y se ofrecen en un resistente maletín de transporte.

Tacómetros

SKF logo