Tacómetro digital multifunción

Detección precisa combinada con versatilidad de medición

Tacómetro digital multifunción TKRT 20
Tacómetro digital multifunción TKRT 20
El tacómetro digital multifunción TKRT 20 es un instrumento digital preciso y fácil de usar que utiliza láser o contacto para medir las velocidades de giro y lineal. Equipado con láser y adaptador de contacto, ofrece una excelente versatilidad de medición de la velocidad en cinco modos diferentes. Además, su amplio alcance angular de ±80° hasta el objetivo facilita la medición sencilla en áreas con difícil acceso en línea recta. El sistema óptico láser permite la medición rápida y sencilla de la velocidad a una distancia segura de la maquinaria giratoria.
  • Con este tacómetro digital, el usuario puede seleccionar medir:
    - r. p. m., r. p. s., m, ft o yardas por minuto o segundo,
    - longitud o recuento de revoluciones o
    - intervalo de tiempo
  • Gracias a su amplia gama de velocidades y los diversos modos de medición, el tacómetro TKRT 20 es adecuado para medir la velocidad en numerosas aplicaciones.
  • Su gran alcance angular de ±80° hasta el objetivo facilita la medición sencilla en áreas con difícil acceso en línea recta
  • La gran pantalla LCD invertible facilita una lectura sencilla, incluso cuando se apunta con la unidad hacia abajo en el interior de la maquinaria
  • Diseño compacto, uso del instrumento con una sola mano
  • Se entrega en un maletín de transporte para su protección y portabilidad 
  • El tacómetro digital TKRT 20 también puede estar equipado con un sensor láser remoto disponible opcionalmente.

SKF TKRT 20 (Fig. 1)
Se ofrece en un maletín de transporte para su protección y portabilidad.
  • Datos técnicos
    Datos técnicos
    Designación
    TKRT 20
    Pantalla
    Pantalla LCD vertical de 5 dígitos con inversión
    Resolución de la pantalla
    Calibración totalmente automática hasta 0,001 dígito o ±1 dígito fijo
    Memoria
    Última lectura durante 1 minuto
    Indicador de batería baja

    Apagado automático
    Al cabo de 1 minuto
    Medición

    - Modos ópticos
    r. p. m. y r. p. s. (también intervalo de recuento y tiempo)
    - Modos de contacto
    r. p. m. y r. p. s., metros, yardas, pies, por minuto y por segundo
    - Modos de recuento
    total de revoluciones, metros, pies, yardas
    - Intervalo de tiempoen segundos entre pulsos (frecuencia recíproca)
    - Función de captura
    de velocidad
    Frecuencia máxima, mínima o media
    - Tiempo de muestreo
    0,8 segundos o tiempo entre pulsos
    selección automática de 0,1 segundo en el modo de captura máx. o mín.
    - Velocidad lineal
    0,3 a 1 500 metros/min (4 500 ft/min) o su equivalente en segundos
    Medición óptica

    - Rango de velocidad
    de giro
    3 a 99 999 r. p. m.
    - Precisión±0,01% de lectura de ±1 dígito
    - Distancia de medición50 mm a 2 000 mm (1.9 - 78.7 pulg.)
    - Ángulo de funcionamiento±80˚
    - Sensor láser1 láser clase 2 integrado
    - Sensor láser remotoTMRT 1-56 opcional
    Medición por contacto
    - Rango de velocidad
    de giro
    Fuerza 50 000 r. p. m. durante 10 s
    - Precisión±1% de lectura de ±1 dígito
    - Adaptadores de contactoIncluye cono de r. p. m. y conjunto de rueda métrica extraíble
    Batería4 baterías AAA alcalinas tipo IEC LR03
    Autonomía24 horas de uso continuo
    Fuente de alimentación adicionalN/D
    Dimensiones del producto213 x 40 x 39 mm (8.3 x 1.5 x 1.5 pulg.)
    Peso del producto170 g (0.37 lb)
    Temperatura de funcionamientode 10 a 40 °C (de 50 a 104 °F)
    Temperatura de almacenamientode –10 a +50 °C (de 14 a 122 °F)
    Humedad relativaHR de 10 a 90% sin condensación
    Clasificación IPIP 40
    Dimensiones del maletín  260 x 85 x 180 mm (10.3 x 3.4 x 7.0 pulg.)
    Contenido del maletín1 tacómetro SKF TKRT 20
    1 juego de adaptadores de contacto TMRT 1-57
    4 baterías AAA
    1 juego de cinta reflectante
    1 juego impreso de instrucciones de uso
    1 certificado de calibración
  • Accesorios
  • Piezas de repuesto

Documentos relacionados

SKF logo