Termómetro de uso general

Medición precisa de la temperatura para la industria en general

Termómetro de uso general ThermoPen TMTP 200
Termómetro de uso general ThermoPen TMTP 200
El ThermoPen es un termómetro de bolsillo, resistente y fácil de usar. Su punta resistente y flexible garantiza un contacto efectivo con las superficies para la medición precisa de la temperatura. Dado que ningún técnico de mantenimiento debería trabajar sin uno, el ThermoPen se entrega con una práctica funda con pinza para cinturón para su protección y portabilidad. El ThermoPen mide la temperatura de una gran variedad de aplicaciones industriales, como soportes de rodamientos y cajas de engranajes, de forma rápida y precisa.
  • Diseño compacto y ergonómico
  • Amplio intervalo de medición: de -40 a 200 °C (de -40 a 392 °F)
  • Selección de lectura de la temperatura en °C o °F
  • Punta flexible para un mejor contacto con la superficie, con una alta precisión en la medición
  • Hermético al polvo y resistente al agua, clasificación IP 65
  • La función de temperatura máxima permite mantener los picos de temperatura
  • Función de apagado automático
  • Consumo energético ultrabajo
Datos técnicos
Designación
TMTP 200
Rango de temperaturas
De -40 a 200 °C (de -40 a 392 °F)
Precisión electrónica
± 0,5 °C (£ 0,9 °F)
Resolución de la pantalla
1 °C/°F
Sonda
Tipo K
Dimensiones del maletín  260 x 85 x 180 mm (10,3 x 3,4 x 7,0 pulg.)
Dimensiones
163 x 50 x 21 mm (6,4 x 2 x 0,8 pulg.)
Peso
95 g (0,2 lb)
Pilas
3 x AAA (LR03)
Autonomía
4000 horas (duración media con pilas alcalinas)
Apagado
Botón o automático al cabo de 5 minutos
Indicaciones en pantalla
Temperatura, °C o °F, temperatura máxima, fuera de límites, sonda defectuosa, batería baja
Clasificación IP
IP 65
Resistencia a la caída
1 m (3,2 ft)
SKF logo