Termómetro por infrarrojos

Termómetro por infrarrojos TKTL 10
Termómetro por infrarrojos
Un termómetro por infrarrojos portátil es la herramienta esencial de todo técnico
  • La temperatura máxima siempre a la vista ayuda a identificar los puntos calientes reales
  • La función de autoapagado ayuda a optimizar la vida útil de la batería
  • Pantalla de color con indicación de tendencia de temperatura
  • Rango de temperatura utilizando infrarrojo: de –60 a +625 °C (de –76 a +1 157 °F)
  • Relación de distancia al punto: 16:1
  • Preajuste de emisividad: 0,95
Datos técnicos
Designación
TKTL 10
Descripción
Termómetro por infrarrojos portátil
Rango de temperatura con infrarrojos
de –60 a +625 °C (de –76 a +1 157 °F)
Límites del entorno
Operación 0 a 50 °C (32 a 122 °F)
10 a 95% H.R.

Almacenaje –20 a +65 °C (–4 a +149 °F)
10 a 95% H.R.
Precisión de rango total


(Tamb=23 ±3 °C)
Tobj = 0 a 625 °C ±2% de lectura o
2 °C (4 °F) lo que sea mayor

Tobj = –60 a 0 °C
±(2 °C +0,05/grados)
Tiempo de respuesta (90%)
<1 000 ms
Pantalla
LCD
Resolución de la pantalla
0,1 °C/F desde –9,9~199,9 o, de otro modo, 1 °C/F
Relación de distancia al punto
16:1
Respuesta espectral
8–14 µm
Emisividad
Preestablecida a 0,95
Pantalla con retroiluminación seleccionada por el usuario
No, siempre encendido
Puntero láser seleccionado por el usuario
No, siempre encendido
Modos de medición
Temperatura máxima
Longitud de onda láser
635–650 nm
Láser
Clase 2
Potencia máxima del láser
1 mW
Dimensiones
195 x 70 x 48 mm (7.7 x 2.7 x 1.9 in)
Embalaje
Caja de cartón
Peso
230 g (0.5 lb)
Pilas
2 AAA alcalinas tipo IEC LR03
Autonomía
18 horas
Apagado
Automático tras 15 s después de liberar el pulsador
Normativas CEM
EN 61326-1,-2-2:2006
Normativas para el láser
21 CFR, Ch 1-J
SKF logo