Sondas de termopar de tipo K

Amplia variedad de sondas de termopar para numerosas aplicaciones

SKF ofrece 15 sondas de termopar de tipo K para su uso con los termómetros digitales SKF TKTL 20 y TKTL 30.
Las aplicaciones típicas son:
  • Medición de superficies (TMDT 2-30, -31, -32, -33)
  • Medición de gases y líquidos (TMDT 2-34)
  • Materiales semisólidos (TMDT 2-35)
  • Pinza para medición de tuberías (TMDT 2-36)
  • Medición de superficies giratorias (TMDT 2-40)
  • Medición de metales no ferrosos líquidos (TMDT 2-41)
  • Medición de temperatura ambiente (TMDT 2-42)
  • Medición de gases - sondas de alambre (TMDT 2-38, -39)
  • Medición de superficies de alto rendimiento (TMDT 2-43)
Todas las sondas se pueden utilizar con los Termómetros por Infrarrojos SKF TKTL 20 y
TKTL 30 sin recalibrado.
Detalles de pedido de recambios
Designación
Descripción
TMDT 2-30
Sonda de superficie estándar.
Para superficies duras como rodamientos, soportes de rodamientos, bloques motores, cubiertas de hornos, etc.
Temperatura máxima 900 °C / 1.650 °F.
Tiempo de respuesta 2,3 seg.
TMDT 2-31
Sonda de superficie magnética.
Para superficies magnéticas duras; su diseño de sumidero térmico y su bajo peso reducen al mínimo la termoinercia y proporcionan una medición precisa de la temperatura.
Temperatura máx. 240 °C / 460 °F
Tiempo de respuesta 7,0 seg.
TMDT 2-32
Sonda de superficie aislada.
Para superficies duras en las que el cableado eléctrico podría causar cortocircuitos, p. ej. motores eléctricos, transformadores, etc.
Temperatura máx. 200 °C / 390 °F
Tiempo de respuesta 5,5 seg.
TMDT 2-33
Sonda de superficie en ángulo recto.
Para superficies duras en aplicaciones difíciles, p. ej. componentes de máquinas, motores, etc.
Temperatura máx. 450 °C / 840 °F
Tiempo de respuesta 8,0 seg.
TMDT 2-34
Sonda de gas y líquido.
Vástago flexible de acero inoxidable para líquidos, aceites, ácidos, etc. y a altas temperaturas, p. ej. fuego abierto (no para aluminio fundido).
Temperatura máx. 1.100 °C / 2.010 °F
Tiempo de respuesta 12,0 seg.
TMDT 2-34/1.5
Sonda de gas y líquido.
Igual que la TMDT 2-34, pero con vástago fino y menor tiempo de respuesta. Muy flexible, especialmente adecuada para medir la temperatura de gases.
Temperatura máx. 900 °C / 1.650 °F
Tiempo de respuesta 6,0 seg.
TMDT 2-35
Sonda con punta afilada.
Se puede introducir fácilmente en materiales semisólidos, como alimentos, carne, plástico, asfalto, productos ultracongelados, etc.
Temperatura máx. 600 °C / 1.110 °F
Tiempo de respuesta 12,0 seg.
TMDT 2-35/1.5
Sonda con punta afilada.
Igual que la TMDT 2-35, pero con un vástago más fino y menor tiempo de respuesta para introducir en sólidos blandos.
Temperatura máx. 600 °C / 1.110 °F
Tiempo de respuesta 6,0 seg.
TMDT 2-36
Sonda con pinza para tuberías.
Para la medición de temperatura en tuberías, cables, etc.
Diámetro hasta ø 35 mm (1,4 pulg.)
Temperatura máx. 200 °C / 390 °F
Tiempo de respuesta 8,0 seg.
TMDT 2-37

Cable alargador.
Para uso con todas las sondas de tipo K. Longitudes especiales disponibles por encargo.

TMDT 2-38
Sonda de alambre.
Fina, ligera, respuesta muy rápida, aislamiento de fibra de vidrio.
Temperatura máx. 300°C / 570°F
Tiempo de respuesta 5,0 seg.
TMDT 2-39
Sonda de alambre para altas temperaturas.
Fina, ligera, respuesta muy rápida, aislamiento cerámico.
Temperatura máx. 1.350 °C / 2.460 °F
Tiempo de respuesta 6,0 seg.
TMDT 2-40
Sonda giratoria.
Para superficies lisas, móviles o giratorias.
Cuatro rodamientos de rodillos permiten un contacto adecuado con las superficies.
Velocidad máx. 500 m/min.
Temperatura máx. 200 °C / 390 °F
Tiempo de respuesta 0,6 seg.
TMDT 2-41
Sonda para fundición no ferrosa.
Soporte con elemento de inmersión para metales fundidos no ferrosos.
Muy resistente a la corrosión y la oxidación a altas temperaturas.
Temperatura máx. 1.260 °C / 2.300 °F
Tiempo de respuesta 30,0 seg.
TMDT 2-41A
Elemento de inmersión.
Elemento de inmersión de repuesto para TMDT 2-41.
Temperatura máx. 1.260 °C / 2.300 °F
Tiempo de respuesta 30,0 seg.
TMDT 2-42
Sonda para temperatura ambiente.
Para medir la temperatura ambiente
TMDT 2-43
Sonda para superficies de alto rendimiento
Igual que la TMDT 2-30 pero con la punta encapsulada en silicona para aplicaciones de alto rendimiento
Temperatura máx. 300 °C/570 °F
Tiempo de respuesta 3,0 seg.
Sondas especiales disponibles por encargo.

Datos técnicos
Tipo de sonda
Termopar de tipo K (NiCr/NiAl) según la norma IEC 584 Clase 1
Precisión
1,5 °C (2,7 °F) hasta 375 °C (707 °F)

0,4% de la lectura anterior por encima de 375 °C (707 °F)
Mango
110 mm de largo
Cable
1.000 mm de cable en espiral (excepto TMDT 2-31, -38, -39, 41)
Conector
Miniconector de tipo K (1.260-K)
SKF logo