Kit de monitoreo básico de la condición

Un conjunto esencial de herramientas de medición

Kit de monitoreo básico de la condición
El kit de monitoreo básico de la condición SKF CMAK 400-ML simplifica las tareas de monitoreo de la condición de las máquinas que realizan los departamentos de mantenimiento, operaciones, confiabilidad y análisis de vibraciones.

Características
  • Evaluación de la condición general de la máquina
  • Para probar rodamientos, bombas, motores, compresores, etc.

Evaluación multiparamétrica de la máquina con el kit de monitoreo básico de la condición SKF, que contiene:

Analizador de la condición de la máquina SKF
El analizador de la condición de la máquina SKF mide simultáneamente las señales de vibración y la temperatura de la máquina e indica la condición de la máquina y de los rodamientos.

Kit de sensor externo SKF para el analizador de condición de la máquina SKF
El sensor externo de vibraciones provisto de imán es ventajoso para su uso en superficies de difícil acceso y para realizar mediciones más precisas y repetibles.

Termómetro por infrarrojos SKF
El termómetro por infrarrojos SKF de alto rendimiento es un instrumento de medición sin contacto con doble láser, ideal para aplicaciones de largo alcance.

Sonda ultrasónica SKF Inspector 400
La sonda ultrasónica SKF Inspector 400 detecta los sonidos de alta frecuencia producidos por los equipos en funcionamiento, así como las fugas y el paso de corriente eléctrica, y los vuelve audibles. El kit de monitoreo básico de la condición SKF contiene todos los accesorios del kit de la sonda ultrasónica SKF Inspector 400.

Maletín de transporte
Los instrumentos vienen en un maletín de transporte de aluminio liviano y duradero, adecuado para entornos industriales.
Peso: 2,6 kg (5.7 lb.) solo el maletín
Dimensiones (longitud x ancho x profundidad): 450 mm x 330 mm x 150 mm (18 pulg. x 13 pulg. x 6 pulg.)

Información para los pedidos
DesignaciónCMAK 400-ML
incluye: 
Analizador de la condición de la máquina SKF CMAS 100-SL 
Kit de sensor externo CMAC 112-K 
Termómetro por infrarrojos SKF CMSS 3000-SL 
Kit de sonda ultrasónica SKF Inspector 400 CMIN 400-K 
SKF logo