Herramientas de medición de la vibración

Simplificación del monitoreo de máquinas

Las vibraciones anómalas suelen ser una primera indicación de una posible falla en las máquinas. Algunas de las causas de esas vibraciones son el desequilibrio, la desalineación, las piezas flojas, el deterioro del rodamiento y los daños en los engranajes. Los instrumentos y sistemas de análisis de la vibración ayudan a detectar muchos problemas graves en su fase inicial, permitiendo al personal realizar labores correctivas a tiempo.

Vibración

SKF logo