Detector de la condición de la máquina

Clasificado como intrínsecamente seguro (IS)

Detector de la condición de la máquina SKF Pro IS

El detector de la condición de la máquina Pro IS SKF ([Machine Condition Detector, MCD] Pro IS) es una herramienta de análisis resistente y portátil que captura y muestra la temperatura, la velocidad y la envolvente de aceleración (vibración) y cuenta con funciones de alarma. El SKF MCD Pro IS cuenta con la certificación IS (intrínsecamente seguro) que lo hace apto para usarse en entornos peligrosos que requieren la clasificación Zona I o Clase I, División I. El MCD Pro IS recopila y muestra datos de velocidad, envolvente de aceleración y temperatura con capacidades generales de alarma.

Características

  • Mediciones multiparamétricas
  • Monitoreo simple de la máquina
  • Capacidades de alarma para una mayor confianza del usuario

Monitoreo "Go/No Go" de la máquina
El MCD Pro IS está diseñado para permitir un monitoreo directo de la maquinaria. El sensor del instrumento se fija en un punto de la máquina mediante un perno de conexión rápida MARLIN QuickConnect (MQC) o mediante una base magnética para la recopilación automática de datos de vibraciones y temperatura. Los LED verdes, amarillos y rojos ofrecen un método sencillo para interpretar las indicaciones sobre el estado de la máquina, de forma que el personal de operaciones o de mantenimiento pueda identificar con rapidez si una determinada máquina se debe someter o no a un análisis más exhaustivo.

Capacidades de monitoreo multiparamétrico
El MCD Pro IS funciona como dispositivo independiente o como componente integral del sistema SKF MARLIN completo. El uso del MCD Pro IS junto con el dispositivo portátil SKF Microlog Inspector/SKF MARLIN permite almacenar información importante sobre la maquinaria y los procesos para analizar tendencias. Los datos también pueden transferirse con el sistema SKF del MCD Pro IS al software @ptitude Inspector para su posterior análisis detallado.

Monitoreo de las vibraciones
Cuando se realizan mediciones, la señal de entrada del sensor del MCD Pro IS se procesa para generar dos mediciones de las vibraciones por cada PUNTO de medición. La vibración de la velocidad identifica fenómenos que
se pueden observar en el intervalo de frecuencias baja a media, e indica problemas estructurales como desalineaciones, desequilibrios, piezas mecánicas sueltas, etc. Los sucesos que tienen lugar en los intervalos de frecuencia alta, como los problemas en rodamientos y engranajes, también pueden ser detectados por el MCD Pro IS con la función de “envolvente de aceleración”, una técnica de procesamiento de señales orientada a mejorar las señales de vibración repetitivas, características de dichos problemas.

Temperatura
Las mediciones de la temperatura mejoran el beneficio de los “avisos anticipados” del instrumento al ofrecer una indicación útil de la condición mecánica o de la carga aplicada a un componente específico, puesto que si falla un rodamiento
o su lubricación, la fricción provoca una subida de la temperatura.

Capacidades generales de alarma
Si se usa como herramienta independiente, el MCD Pro IS se puede programar fácilmente para que disponga de seis configuraciones de alarma, que incluyen los niveles “alerta” y “peligro” para cada una de las tres mediciones. Cuando se realizan las mediciones, los valores medidos actuales se comparan automáticamente con seis configuraciones definidas por el usuario, de modo que el indicador de alarma del MCD Pro IS y los LED reaccionan adecuadamente. Una condición de “alerta” proporciona al usuario un aviso anticipado de problemas inminentes que requieren un análisis exhaustivo e inmediato. Una alarma de “peligro” indica que el problema ha aumentado hasta un punto tal que deben tomarse medidas rápidamente para evitar fallas graves. Si se usa con el SKF Microlog Inspector/SKF MARLIN, los datos se registran para establecer tendencias y cambios porcentuales desde la última medición y los datos iniciales.

Pernos de conexión rápida SKF MARLIN QuickConnect para una recopilación de datos repetible y de calidad
Pernos mecánicos e informatizados especialmente diseñados, que permiten a los usuarios recopilar datos coherentes, precisos y repetibles de cualquier punto de medición. Diseñados de manera exclusiva para el MCD Pro IS, los pernos mecánicos e informatizados MQC ofrecen una conexión rápida de un cuarto de vuelta que, de forma temporal, fija la sonda a un punto de medición. Esto reduce la posibilidad de que se produzcan los errores e incoherencias que se suelen dar en los datos recopilados utilizando metodologías distintas.
Información para los pedidos 
DesignaciónCMVL 3600-IS-K-01-C
Cada kit CMVL 3600-IS-K-01-C consta de los siguientes artículos: 
- Sonda para el detector de la condición de la máquina SKF Pro IS
 
- Base magnética con sonda de temperatura para la sonda del detector de la condición de la máquina SKF Pro IS
 
- Baterías alcalinas AA, dos en cada kit
 
- Clave de configuración para el detector de la condición de la máquina SKF Pro IS
 
- Maletín de transporte acolchado para el detector de la condición de la máquina SKF Pro IS
 
- Manual del usuario del detector de la condición de la máquina SKF Pro IS
 
- Tarjeta de inicio rápido para el detector de la condición de la máquina SKF Pro IS
 
- Tarjeta de intensidad de las vibraciones 
Especificaciones
Mediciones 
Captación de vibracionesAcelerómetro piezoeléctrico integrado (cerámica, tipo cizalla)
Intervalo de medición:  
– VelocidadDe 0,3 a 55,0 mm/s (RMS), (de 0.02 a 3.00 pulg./s [pico equivalente ]), cumple con la normativa ISO 10861-3
– Envolvente de aceleraciónDe 0,3 a 20,0 gE
– TemperaturaDe 0 a 100 °C (de 30 a 210 °F)
Intervalo de frecuencias:  
– Velocidad general De 10 Hz a 1 kHz (las tolerancias medidas dentro del intervalo de frecuencia cumplen con la normativa ISO 2954)
– Banda 3 de envolvente de aceleraciónDe 500 Hz hasta 10 kHz
Potencia 
Alimentación principalDos baterías alcalinas AA de 1,5 V
Duración de la batería30 horas
Batería de reservaUna batería de ion litio BR1225 de 3 V
Apagado automáticoDos minutos desde la última operación
Entorno de usuario 
Temperatura de funcionamiento: 
– Entornos normalesDe –20 a +60 °C (de –5 a +140 °F)
– Entornos peligrososDe –20 a +40 °C (de –5 a +105 °F)
Temperatura de almacenamientoDe -35 a +70 °C (de -30 a 160 °F).
HumedadDel 5 al 95% sin condensación
Clasificaciones para áreas peligrosas  
Intrínsecamente seguro (IS): 
– ATEXII1G EEx ia IIC T4 (Ta = de –20 a +40 °C [de –5 a +105 °F])
– EE. UU., CanadáClase I, División 1, Grupos A, B, C, D T3A
Características físicas 
CarcasaResistente al agua y al polvo (IP 65)
Prueba de caídas1,8 m (6 ft) en ejes múltiples
Dimensiones: 
– Longitud190,5 mm (7.50 pulg.)
– Ancho43,2 mm (1.70 pulg.)
– Profundidad41,4 mm (1.63 pulg.)
Peso431 g (0.95 lb) con batería
 635 g (1.4 lb.) con base magnética con sonda de temperatura
Área de visualización de la pantalla55,0 × 17,8 mm (2.17 × 0.70 pulg.)
Tipo de puerto de comunicacionesMicro D RS-232
Interfaz de conexión rápida 
Receptáculo1/4 de vuelta, 5/8-24 dos roscas con contacto
SKF logo