Indicadores de la máquina

Indicador de la Condición de la Máquina SKF CMSS 200

Indicador de la Condición de la Máquina SKF
El Indicador de la Condición de la Máquina SKF es un sensor e indicador de vibraciones económico que sirve para monitorear máquinas no críticas. Es ideal para maquinarias con condiciones de funcionamiento constante que no fueron monitoreadas anteriormente en las plantas (fig. 1). El dispositivo es comparable con la luz "comprobar motor" de los automóviles. Lo que hace la luz "comprobar motor" en el automóvil, el Indicador de la Condición de la Máquina SKF lo hace en las máquinas industriales. Los sensores internos miden la velocidad, la envolvente de aceleración (vibración impulsiva del rodamiento o engranaje) y la temperatura de la superficie de la máquina.

La clave de lectura magnética incluida (fig. 2) se usa para activar el Indicador de la Condición de la Máquina SKF, cambiar los modos de funcionamiento, configurar los puntos de referencia de la vibración y reconocer las alarmas.

La unidad cuenta con tres LED que indican la condición de la máquina y de los rodamientos. Una vez que la unidad está iluminada, alerta al técnico de mantenimiento predictivo para que realice un análisis de la causa raíz en la máquina. Además, incluye un código de barras con número de serie para fines de identificación de la máquina y fácil incorporación en un programa de Confiabilidad dirigido por el operador (Operator Driven Reliability, ODR), rutas de mantenimiento o verificaciones programadas.

Haga clic aquí para ver cómo se utiliza la clave de lectura magnética del Indicador de la Condición de la Máquina SKF.

Descripción del Analizador de Condición de la Máquina SKF

Información para los pedidos del Indicador de la condición de la máquina SKF

Información para los pedidos 
Designación CMSS 200-02-SL
incluye: 
Dos unidades accionadas por batería 
Dos llaves de lectura CMAC 225 (magnéticas) 
Dos pernos de montaje roscados CMAC 230
(1/4-28 a 1/4-28)
 
Dos adaptadores para pernos de montaje CMAC 231
(1/4-28 a M8)
 
Dos tarjetas de referencia CMAC 200-REF 
Una tarjeta de instrucciones de instalación 
Un CD de referencia del producto 
Designación CMSS 200-10-SL
incluye: 
10 unidades accionadas por batería 
Cuatro llaves de lectura CMAC 225 (magnéticas) 
Cuatro tarjetas de referencia CMAC 200-REF 
Dos tarjetas de instrucciones de instalación 
Un CD de referencia del producto 
Designación CMSS 200-50-SL
incluye: 
50 unidades accionadas por batería 
10 llaves de lectura CMAC 225 (magnéticas) 
10 tarjetas de referencia CMAC 200-REF 
Cinco tarjetas de instrucciones de instalación 
Un CD de referencia del producto 
SKF logo