Módulo de Análisis e Información de Resultados SKF versión de mantenimiento 3 (2010-10)

Esta versión de mantenimiento deberá instalarse si:
  • Se utiliza el Módulo de Análisis e Información de Resultados SKF 1.5.2.124 o 1.5.3.125 (versión autónoma)
  • Aparecen problemas de etiquetado de ejes al utilizar el firmware CMXA 80 SKF Microlog Analyzer versión 3.x
  • Archivo generador de configuración CTC en un sistema Windows 7
  • Se cargan imágenes Brading que utilizan Language Manager OCX

Nota: Si está utilizando el Módulo de Análisis e Información de Resultados SKF con el sistema operativo Windows 7, deberá instalar Windows Mobile Device Center 6.1.

  1. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("Módulo de Análisis e Información de Resultados SKF MR3").
  2. Para acceder al archivo de la versión de mantenimiento se necesita una contraseña. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario de solicitud de contraseña. El Servicio de Atención al Cliente de SKF le enviará la contraseña por correo electrónico. Si no recibe ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de CSG-USA@skf.com.

Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de solicitud de contraseña. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para recibir la contraseña.
  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie del Módulo de Análisis e Información de Resultados SKF

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar el archivo de la versión de mantenimiento, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.

Instrucciones de descarga e instalación

  1. Salga de todas las aplicaciones del Módulo de Análisis e Información de Resultados SKF y realice los procedimientos de copia de seguridad necesarios de los datos.
  2. Guarde el archivo de la versión de mantenimiento ubicado en la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("Módulo de Análisis e Información de Resultados SKF MR3").
  3. Abra el archivo comprimido y luego haga clic con el botón derecho en el archivo y seleccione "Extraer".
  4. Busque o introduzca una carpeta de destino para la ubicación "Extraer a".
  5. Haga clic en el botón Extraer e introduzca la contraseña facilitada por el Servicio de Atención al Cliente.
  6. El archivo de descarga es una imagen ISO del DVD de instalación. Puede grabar la imagen ISO en un DVD con un software de grabación de DVD compatible con imágenes ISO. También puede usar una utilidad de disco ISO para ejecutar el archivo de imagen ISO desde el disco duro de su PC.
  7. Ejecute el programa de instalación introduciendo el DVD grabado o haciendo doble clic en el archivo Autorun.exe.
  8. Siga las instrucciones de instalación del asistente para efectuar la instalación.
  9. Durante la instalación aparecerán instrucciones adicionales de instalación, o también puede leer el Manual del Usuario. 
SKF logo