SKF MARLIN I-Pro firmware versión 4.2.2

Esta versión de mantenimiento está destinada a las versiones de firmware 4.2 y posteriores, y es para los modelos de equipos de las series CMDM 6100, 6200 y 5000P.

Los clientes que utilicen Machine Suite, Machine Analyst y Machine Inspector, versiones 3.2 y posteriores, deberán instalar también la versión de mantenimiento de Machine Suite 3.2.0.
  1. Descargue el archivo de firmware de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF MARLIN I-Pro firmware 4.2.2").
  2. Para instalar esta actualización se necesita una contraseña. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario de solicitud de contraseña. El Servicio de Atención al Cliente de SKF le enviará la contraseña por correo electrónico. Si no recibe ninguna contraseña, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente a través de CSG-USA@skf.com.

Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de solicitud de contraseña. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para recibir la contraseña.
  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • ID de la unidad de SKF MARLIN
  • Número de serie de SKF MARLIN 

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar la versión de firmware 4.2.2 de SKF MARLIN I-Pro, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.

SKF logo