SKF Multilog DMx Manager 5.1 versión de mantenimiento 2010-12

Esta versión de mantenimiento (MR) actualiza las versiones 5.0.1.142, 5.0.1.143, 5.1.1.148 o 5.1.2.153 del SKF @ptitude DMx Manager a la actual versión 5.1.3.154.

Nuevas funciones

Versión de Mantenimiento 3 - SKF Multilog DMx Manager versión 5.1.3.154
  • Mejora de la comunicación: La comunicación de SKF Multilog DMx Manager con SKF Multilog DMx se ha mejorado aún más con la aplicación de un mecanismo de reintento a alto nivel (errores CRC). El número por defecto de reintentos se establecerá automáticamente en 3, lo que se puede cambiar en las preferencias de comunicación. Además, el número de reintentos se puede supervisar (para la sesión activa de SKF Multilog DMx Manager) por medio del contador de reintentos disponible en la pestaña "Running Status". Esta herramienta se incluye para permitir la detección de un enlace de comunicación físico deficiente.
  • Actualización de la caja de herramientas de SKF Multilog DMx: Versión de mantenimiento que introduce una rectificación de errores para la generación de la biblioteca ECP, en la que los datos de curvas no linealizados generados manualmente para las sondas CMSS 68 se podían borrar debido a una frecuencia de oscilación notificada incorrectamente para la medición de intervalos pequeños.

Versión de Mantenimiento 2 - SKF Multilog DMx Manager versión 5.1.2.153
  • Mejora de la comunicación: La comunicación de SKF Multilog DMx Manager con SKF Multilog DMx es ahora más resistentes e inmune a las fallas de comunicación aleatorios gracias a una mejora en el mecanismo de detección de errores y los reintentos automáticos.
  • Compatibilidad con Microsoft Windows 7: Esta versión actualizada ha resuelto un problema de conformidad de Microsoft Windows 7 que impedía la selección de puertos de comunicación activos cuando se configuraba una conexión de SKF Multilog DMx.
  • Actualización de la caja de herramientas de SKF Multilog DMx: La versión de mantenimiento garantiza que todos los módulos de SKF Multilog DMx conectados a un enlace funcionen con unos parámetros de comunicación iguales durante la descarga y el envío de datos de configuración Flash, con el fin de evitar fallas de comunicación y de los procesos de envío/descarga.

Versión de Mantenimiento 1 - SKF Multilog DMx Manager versión 5.1.1.148
  • Envolvente de aceleración: Con el nuevo firmware 7.20, la envolvente de aceleración está disponible como una propiedad de medición seleccionable dentro del plan de adquisición de datos existente de SKF Multilog DMx. SKF Multilog DMx será compatible con los filtros SKF ENV1, ENV2 y ENV3.
  • Posibilidad de medición de la caída de barras: El entrehierro y la referencia de fase ("referencia de fase clave") del cigüeñal se miden conjuntamente. Esta caída de barras general provocada no estaba disponible en anteriores productos de SKF.
  • Control de la adquisición de datos: Posibilidad de activación o desactivación del canal de entrada y multiplexación de canales basada en una única configuración. La compatibilidad con la multiplexación permite la medición secuencial de cargas pesadas (p. ej., mediciones de aceleración de banda ancha y ENV3) aplicando una definición flexible de los intervalos de tiempo de medición a la duración de la medición y el número de canales paralelos.
    Nota: El modo de multiplexación no cumple las normas de protección API 670 y, por lo tanto, se utilizará sólo en el Modo de Monitoreo.
  • Actualización de la caja de herramientas de SKF Multilog DMx: Versión de mantenimiento de la caja de herramientas de SKF Multilog DMx para ajustarse a las nuevas funciones y actualizaciones de configuración del sistema. Esta versión presenta una compatibilidad total retroactiva con las versiones anteriores de firmware de SKF Multilog DMx y una función mejorada de descarga Flash completa, con una con fiabilidad de la comunicación optimizada.

El sistema SKF Multilog DMx Manager 5.1 tiene los siguientes requisitos para activar las nuevas características:
  • SKF Multilog DMx firmware versión 7.20.06 o superior
  • SKF @ptitude Analyst 5.0 o superior para admitir la envolvente de aceleración y la medición de la caída de barras

Descargar instrucciones

  1. Salga de todas las aplicaciones asociadas a SKF Multilog DMx Manager.
  2. Descargue el archivo de la versión de mantenimiento de la sección Descargar archivos de la columna derecha de esta página ("SKF Multilog DMx Manager 5.1 MR 2010-12").
  3. Haga clic aquí para completar y enviar el formulario con la información del cliente para que podamos actualizar los registros de su equipo.
  4. Haga doble clic en el archivo descargado para iniciar el proceso de actualización.

Nota: Se utilizará su programa de correo electrónico predeterminado para enviar el formulario de información del cliente. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe a CSG-USA@skf.com la información siguiente para que podamos actualizar los registros de su equipo.
  • Nombre
  • Dirección de e-mail
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF Multilog DMx

Si no puede utilizar este servicio por Internet para descargar la versión de mantenimiento de SKF Multilog DMx Manager 5.1, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF en el teléfono 1-800-523-7524.

Instrucciones de instalación

Cuando proceda, se facilitarán instrucciones de instalación durante el proceso de actualización.

Actualización de SKF Multilog DMx Manager versiones 5.1.1.48 y 5.1.2.153 a 5.1.3.154:
  • Esta versión de mantenimiento consiste solamente en una actualización del sistema, por lo que no será necesaria ninguna otra actividad de configuración una vez concluida la actualización del software.
Actualización de SKF Multilog DMx Manager versiones 5.0.1.42/5.0.1.43 a 5.1.3.154
  • Esta versión de mantenimiento consiste en una actualización del sistema con nuevas funciones, por lo que será necesario realizar una actualización del sistema una vez concluida la actualización del software. Este proceso consistirá en los siguientes cinco pasos, explicados de forma detallada en el Capítulo 5 del Manual de Instalación de SKF Multilog DMx Manager:

    1. Actualización de la Configuración y el Firmware de Módulos de SKF Multilog DMx
    2. Actualización de la Base de Datos de SKF Multilog DMx Manager
    3. Actualización de la Configuración y la Jerarquía de SKF Multilog DMx Manager
    4. Actualización del Sistema SKF @ptitude Analyst


Nota importante:

En el caso del sistema de monitoreo de SKF @ptitude Analyst, apague el Indicador durante el proceso de actualización. En el caso de interfaces del sistema de Control de Procesos potencialmente conectadas o relés de apagado local cableados con el sistema SKF Multilog DMx, tome las medidas apropiadas para asegurarse de que el sistema SKF Multilog DMx no se esté utilizando en el modo de protección durante el proceso de actualización.
SKF logo