Descargas de la serie SKF Multilog DMx

Las descargas pueden contener actualizaciones para mejoras de los sistemas, confiabilidad de los sistemas, compatibilidad de las aplicaciones, etc. Consulte con el Servicio de Atención al Cliente para conocer las opciones de actualización de su producto a la versión actual.

Archivos de la biblioteca de linealización para las sondas de corrientes inducidas SKF series CMSS 65 y CMSS 68

A continuación, se enumeran los archivos de la biblioteca de linealización estándar para las sondas de corrientes inducidas SKF series CMSS 65 y CMSS 68. El archivo .xls es un archivo de datos de biblioteca que contiene datos que usted puede usar para crear bibliotecas de rangos de medición personalizados. El archivo .ecp es el archivo estándar de la biblioteca de linealización que se puede descargar a SKF Multilog DMx. Las principales características del archivo estándar de la biblioteca de linealización está integrado en el número de pieza; la clave para descifrar esta información se muestran a continuación. Para obtener instrucciones sobre cómo crear los archivos necesarios de la biblioteca de linealización, consulte la Nota de la aplicación CM3156,Controladores internos del sistema SKF Multilog On-line DMx, ubicada en la sección Documentos relacionados, en la columna derecha de esta página.

Clave de información del número de pieza de la biblioteca de linealización estándar:

CMMA aa-bbm-4140-cccmil-ddddd
  • CMMA = Sigla de la línea de productos
  • aa = Compatibilidad de la serie de sondas de corrientes inducidas; por ej., "65" para la serie CMMS65
  • bbm = Longitud total admitida del cable del sistema de sondas (integral + cable alargador), unidad de ingeniería; por ej., "10m" para una longitud de sistema de sondas de 10 metros
  • 4140 = Designación de objetivo material utilizado para crear la biblioteca; 4140 acero
  • cccmil = Rango de medición admitido, unidad de ingeniería; mil (1/1000 pulgadas), por ej., "80mil" para un rango de medición de 80 mil
  • ddddd = Identificador de biblioteca único, se muestra en DMx Toolbox cuando se descarga la biblioteca y se vincula a un canal; el último dígito representa el número de canal de DMx (1-4) al que la biblioteca se debería vincular

Linearization library file
.xls file
.ecp file
CMMA 65-5m-4140-80mil-5001Download now
Download now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5002Download nowDownload now
CMMA 65-5m-4140-80mil-5003Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 65-5m-4140-80mil-5004Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 65-10m-4140-80mil-6001Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 65-10m-4140-80mil-6002Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 65-10m-4140-80mil-6003Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 65-10m-4140-80mil-6004Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 68-5m-4140-90mil-9001Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 68-5m-4140-90mil-9002Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 68-5m-4140-90mil-9003Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 68-5m-4140-90mil-9004Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 68-10m-4140-90mil-10001Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 68-10m-4140-90mil-10002Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 68-10m-4140-90mil-10003Descargar ahoraDescargar ahora
CMMA 68-10m-4140-90mil-10004Descargar ahoraDescargar ahora

Software SKF Multilog DMx Manager

Título/Descripción
Fecha
Versión
Descarga
SKF Multilog DMx Manager versión de mantenimiento 2010-12
27-Ene-2011
5.1.3.154
Descargar ahora

Las versiones para actualizaciones de la edición de mantenimiento de SKF Multilog DMx Manager incluyen:
  • SKF DMx Manager - 5.1.3.154 (actualización)
  • SKF DMx Firmware - 7.20.06
  • SKF Multilog DMx Manager Tools - 5.0.1.43
  • SKF Multilog DMx Modbus Demo - 1.3.0.2
  • SKF Multilog DMx Default Database Creator - 5.0.1.40
  • SKF Multilog DMx Toolbox - 3.1.2.43 (actualización)

Firmware SKF Multilog DMx

Título/Descripción
Fecha
Versión
Descarga
SKF Multilog DMx Firmware actualización de mantenimiento 2011-01
23-Feb-2011
7.20.07
Descargar ahora
SKF Multilog DMx Firmware actualización de mantenimiento 2009-12
4-Dic-2009
7.00.40
Descargar ahora

SKF logo