Versión 2.0 del firmware SKF Multilog IMx

La versión 2.0 del firmware SKF Multilog IMx hace que las funciones del SKF @ptitude Analyst se multipliquen y permite alcanzar mayores velocidades gracias a la optimización de la envolvente de aceleración SKF / DPE (Digital Peak Enveloping). Este firmware está disponible para SKF Multilog IMx-C, IMx-P, IMx-S e IMx-T. Las funciones de este firmware incluyen:
  • Seguimiento de tareas con envolvente de aceleración SKF
  • Seguimiento de tareas sin envolvente hasta 5 Hz Fmax (anteriormente 25 Hz)
  • Seguimiento de tareas para puntos no DPE hasta 1 cpm
  • Aumento del intervalo de espera de impulsos de máxima velocidad hasta 60 segundos (anteriormente 30 segundos)
  • Fmax para puntos no DPE ajustable entre 5 y 40.000 Hz
  • Optimización de velocidad de las bandas de Envolvente de Aceleración de 1 a 4 y DPE, mejora significativa utilizando filtros de 3 o 4 formas de onda de larga duración
  • Limitación de canales simultáneos (ahora sólo para DPE) con seguimiento de tareas
  • Compatible con análisis de tendencia BOV (Bias Output Voltage) de SKF @ptitude Analyst
  • Compatible con dirección de sonda invertida
  • Comunicación Ethernet mejorada mediante filtración múltiple
  • La indicación de carga de batería del SKF Multilog IMx-P mediante LEDs estará disponible en el SKF Multilog IMx-P a partir del número de serie 2003-001048

Es necesario contar con, al menos, las siguientes versiones de software para poder configurar estas nuevas funciones:
  • SKF @ptitude Analyst 2013 Edition (versión 8.0) o superior
  • SKF @ptitude Observer versión 9.0.6 o superior 
 
El firmware también es compatible con estas versiones anteriores:
  • SKF @ptitude Observer versión 7.0
  • SKF @ptitude Analyst 2013 Edition (versión 8.0)
 
Las nuevas funciones que no requieran configuración se activarán cuando se ejecute el software anterior.

Descargar instrucciones

  1. Descárguese el archivo de firmware desde la sección Descargar archivos, que se encuentra en la columna derecha de esta página ("SKF Multilog IMx firmware 2.0"). Guárdelo en el escritorio o en la carpeta Temp de su PC.
  2. Descomprima o extraiga el archivo IMx-2.0.pkg del fichero descargado.
  3. Haga clic aquí para rellenar y enviar el formulario de información sobre el cliente para que podamos actualizar los registros de su equipo.

Nota: Se utilizará su correo electrónico predeterminado para enviarle el formulario de información sobre el cliente. Si su programa de correo electrónico no se inicia correctamente al enviar el formulario desde el enlace anterior, envíe la siguiente información a CSG-USA@skf.com para que podamos actualizar los registros de su equipo.
  • Nombre
  • Dirección de correo electrónico
  • Empresa
  • Dirección
  • Número de teléfono
  • Número de serie de SKF Multilog IMx 

Si no puede descargarse la versión 2.0 del firmware SKF Multilog IMx mediante este servicio online, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de SKF llamando al 1-800-523-7524.


Instrucciones para la instalación de SKF @ptitude Analyst:
  • Inicie SKF @ptitude Analyst e importe el archivo IMx-2.0.pkg haciendo clic en los elementos del menú File > Import > Firmware.
  • En el cuadro de diálogo Firmware Manager, haga clic en Browse, localice el archivo IMx-2.0.pkg y haga clic en Open. Sustituya el archivo de firmware existente haciendo clic en Yes cuando se le pregunte.
  • Efectúe un reinicio de SKF Multilog IMx Service y una descarga para la configuración de POINT.

Instrucciones para la instalación de SKF @ptitude Observer:

  • Inicie SKF @ptitude Observer e importe el archivo IMx-2.0.pkg haciendo clic en los elementos del menú Help > News en Observer.
SKF logo