Planes de Servicio Posventa

SKF mantiene el compromiso de proporcionar el máximo grado de atención al cliente de su sector. Los Planes de Servicio Posventa (PSP) prolongan la garantía estándar del producto durante un periodo adicional para continuar con su acceso ilimitado a asistencia técnica, cobertura de reparación internacional, etc.

Proteja su inversión

Los Planes de Servicio Posventa le ofrecen la seguridad de mantener sus equipos con arreglo a los requisitos más estrictos. Los productos de monitoreo de condición son una inversión y no existe mejor forma de proteger su inversión durante años que la suscripción de un Plan de Servicio Posventa.

Mayor tranquilidad

  • Las actualizaciones de firmware y/o software mantienen sus productos al nivel de las normas industriales de cada momento.*
  • La asistencia técnica ilimitada por parte de profesionales expertos le ahorrará tiempo y frustración, resolviendo rápidamente los problemas.
  • Mantenga la precisión de sus datos con calibraciones ilimitadas conforme a las normas ISO.
  • Facilitamos equipos en préstamo cuando traiga su producto para reparación.*
  • Reparaciones sin inconvenientes. Cubrimos piezas, mano de obra y transporte.
  • ¡50% de descuento en los Planes de Servicio Posventa adquiridos junto con su producto de monitoreo de condición!

    * Suministrado con la cobertura del PSP de tipo Premier.

Los planes de servicio posventa Premier incluyen también una suscripción completa al Centro de Conocimientos SKF. El Centro de Conocimientos SKF es el portal de conocimientos de SKF, que incluye artículos, servicios interactivos, guías prácticas, etc., disponible las 24 horas del día para ayudar a consolidar la especialización de su personal en mantenimiento y confiabilidad de los activos.

Para más información

Solicite un presupuesto por correo electrónico: SKF_ProductSupportPlan@skf.com
SKF logo